Contactos de cobre de berilio
Las tiras de contacto tipo resorte y los empaques de contacto de cobre de berilio (BeCu) se fabrican troquelando o grabando tiras finas de BeCu, que se prensan y moldean para darles la forma final deseada y, después, se someten a un tratamiento térmico para conferirles memoria. Gracias a su alta conductividad, los empaques de cobre berilio (BeCu) ofrecen buen blindaje EMI/RFI, así como una baja fuerza de cierre, y están disponibles en diversos acabados de recubrimiento y estilos de montaje.
Las tiras de contacto tipo resorte y los empaques de contacto de cobre de berilio (BeCu) se fabrican troquelando o grabando tiras finas de BeCu, que se prensan y moldean para darles la forma final deseada y, después, se someten a un tratamiento térmico para conferirles memoria.
Descripción general
Los empaques de contactos de cobre berilio para blindaje EMI ofrecen alta conductividad eléctrica y excelentes propiedades elásticas, lo que los hace ideales para aplicaciones de blindaje con acceso frecuente, como en puertas de cuartos blindados. Están disponibles en diferentes perfiles que se adaptan a la mayoría de las aplicaciones de blindaje EMI, como puesta a tierra. Se ofrecen diversos acabados de recubrimiento para resolver problemas de compatibilidad galvánica y mejorar el desempeño del blindaje.
Las tiras de contacto tipo resorte y los empaques de contacto de cobre de berilio (BeCu) se fabrican troquelando o grabando tiras finas de BeCu, que se prensan y moldean para darles la forma final deseada y, después, se someten a un tratamiento térmico para conferirles memoria.
Gracias a su alta conductividad, los empaques de cobre berilio (BeCu) ofrecen buen blindaje EMI/RFI, así como una baja fuerza de cierre, y están disponibles en diversos acabados de recubrimiento y estilos de montaje. En ciertas aplicaciones de cierre, la acción de deslizamiento mejora el desempeño del blindaje.
El producto final es un contacto de baja resistencia con excelentes propiedades anticorrosión, que conserva su flexibilidad dentro de límites aceptables durante muchos años.
Aplicación
Los contactos de cobre berilio (BeCu) son adecuados para aplicaciones RFI/EMI y EMP de uso intensivo, donde se requiere acceso constante, ya que su diseño los hace resistentes a la fatiga y solo necesitan bajas fuerzas de compresión. Son ideales para aplicaciones de alta y baja temperatura, y su acción de deslizamiento los hace ideales para uso en:
- Puertas de gabinetes
- Paneles de acceso
- Puertas de acceso en cuartos y contenedores blindados.
- Cuartos blindados
- Contactos de puesta a tierra
Centro de recursos técnicos e ingeniería sobre blindaje EMI
Bienvenido al centro de recursos de nuestro portafolio de materiales de alto rendimiento, con soluciones innovadoras en blindaje EMI. La colección de documentos técnicos, folletos, videos y guías de soluciones cubre temas de aislamiento eléctrico, protección ambiental y mitigación de interferencias electromagnéticas, dirigida a ingenieros, diseñadores y responsables de decisiones en distintas industrias. Contenido especializado sobre materiales innovadores que mejoran aplicaciones con confiabilidad, eficiencia y precisión.
Acabados
- Soldable sin recubrimiento
- Limpio y pulido (no soldable)
- Oro
- Plata
- Estaño brillante
- Níquel pulido
- Zinc o cromato transparente
- Níquel químico
Aspectos de diseño a considerar
- Este producto no proporciona un sello ambiental.
- La sobrecompresión puede dañar los contactos y reducir su efectividad.
- Garantiza la compatibilidad galvánica con las superficies de montaje. El método de fijación debe ser adecuado para la aplicación. Los empaques expuestos son susceptibles a daños, por ejemplo, al engancharse con la ropa.
Kemtron Ltd. es ahora parte del amplio portafolio de productos de TE Connectivity
Información de contacto
Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1376 348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Francia
Teléfono: + 33 (0) 160778316
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Alemania
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Resto de Europa
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Asia
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com