Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro
MEMS DC
-
Tipo de producto del sensor de vibración
Acelerómetro MEMS
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable integral
Características eléctricas
-
Salida de aceleración nula (mV)
2500 ±15
-
Rango de voltaje de excitación (VDC)
8.5 – 36
-
Tensión de salida máxima (VDC)
±2
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz)
0-800
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Aluminio enchapado en níquel
-
Peso del producto
38 g [ 1.33 oz ]
-
Número de ejes de detección
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Montaje de tornillo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida
CC
Estándares de la industria
Otro
-
No linealidad (FSO) (%)
±.1
-
Rango de aceleración (±) (g)
6
-
Sensibilidad (mV/g)
200 | 333