Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC
Termistor NTC
-
Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%)
± 20
Dimensiones
-
Longitud de cable conductor
10 mm [ 0.394 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ)
10
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]