Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
9000
Dimensiones
-
Altura de producto :
7.3 mm [ .28 in ]
-
Longitud del producto :
11.9 mm [ .46 in ]
-
Ancho de producto :
6.3 mm [ .24 in ]
Condiciones de uso
-
Compatible con el tipo de accionamiento por motor :
Rectificador de diodo de 6 pulsos
-
Tensión nominal y eficiencia energética :
>98%
Operación/aplicación
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m):
2000
-
Blanco THDi @ Potencia nominal (%):
<5
-
Método de enfriamiento :
Convección natural
Estándares de la industria
Otro
-
Código de tamaño de armazón :
A
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.