Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Alambre magneto, Macizo
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
Longitud del área de crimpado :
4.57 mm [ .18 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
14 – 12
-
Calibre del alambre magneto (mm):
2 – 3.3
-
Grosor del material primario (lado del alambre magneto) :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longitud del producto :
24 mm [ .945 in ]
-
Alto del terminal :
24 mm [ .945 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
5000
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete