Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Compatible con PCB tipo :
Placa de bus común
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de cubierta :
Parcialmente blindado
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal :
80
-
Pares por columna :
4
-
Arquitectura backplane :
Mezzanine
-
Número de pares :
40
-
Número de posiciones :
80
-
Número de filas :
8
-
Número de columnas :
10
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Ubicación de guía :
Sin guía
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.6
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Accesorios guía :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura guía
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Número de lados blindados :
2
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
24.9 mm [ .98 in ]
-
Altura del conector :
13.4 mm [ .527 in ]
-
Ancho del conector :
23.35 mm [ .919 in ]
-
Distancia entre filas :
1.5 mm [ .059 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado