Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul agua
Dimensiones
-
Altura del conector :
10.4 mm [ .4 in ]
-
Longitud del producto :
9.1 mm [ .35 in ]
-
Ancho de producto :
25.7 mm [ 1.01 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE/USCAR-17
-
Grado IP :
IP40
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
2200
Otro
-
Material dieléctrico :
PBT
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.