Übersicht über die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder und entsprechende Montageanleitung (Englisch)

Informieren Sie sich über unsere Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder für Anwendungen in rauen Umgebungen. Dieses Video gibt eine Übersicht über die Steckverbinder und zeigt Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie für das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

Kontakteinsatz

  1. Greifen Sie den gecrimpten Kontakt etwa einen Zoll hinter der Kontakthülse.
  2. Stellen Sie sicher, dass der Kontakt richtig ausgerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass die integrierte Sekundärverriegelung in der entriegelten Position ist.
  3. Drücken Sie den Kontakt gerade in die Durchführung des Steckers, bis ein Klicken zu hören ist. Ein leichtes Ziehen bestätigt, dass er richtig eingerastet ist.
  4. Drücken Sie die integrierte Sekundärsicherung mit dem DT-RT1 Entriegelungswerkzeug oder einem Schraubendreher in die verriegelte Position.

Kontaktentriegelung

  1. Entriegeln Sie die integrierte Sekundärsicherung mit dem DT-RT1 Entriegelungswerkzeug oder einem Schraubendreher.
  2. Führen Sie die Klingen mit dem entsprechenden Entriegelungswerkzeug bis zum Anschlag in den Kontakthohlraum ein.
  3. Ziehen Sie den Kontaktdraht aus dem Stecker.