Kabelschuhe für zuverlässige elektrische Anschlüsse
Ringkabelschuhe – sogenannte Kabelschuhkontakte – sind elektrische Anschlüsse, die eine Verdrahtung mit einem Bolzen oder einer Schraubverbindung verbinden. Ringkabelschuhe sind an einem Ende mit einer geschlossenen oder offenen Crimphülse ausgestattet, um eine elektrische Verbindung mit dem Draht herzustellen. Am anderen Ende befindet sich eine ringförmige Zunge, die durch ein Bolzen oder eine Schraube, die durch den Ring geht, auf dem Gerät montiert ist. Gabelkabelschuhe – sogenannte Flachkabelschuhe – verbinden oder trennen einen einzelnen Draht, der mit einer Schraube oder einem Bolzen verbunden ist. Ihre Form, die einer Gabel oder einem Spaten ähnelt, ermöglicht es dem Benutzer, den elektrischen Anschluss einfach zu verbinden oder zu trennen. Flachkabelschuhe können Ihnen helfen, elektrische Leitungen schnell zu verbinden, da Schrauben und Bolzen beim Anbringen oder Entfernen einer Verbindung nur gelockert und nicht komplett abmontiert werden müssen.
Ringkabelschuhe verstehen
Wir fertigen Ringkabelschuhe in einer Vielzahl von Größen und Typen. Unser Portfolio an Kabelschuhkontakten umfasst isolierte Ringe, nicht isolierte Ringe, offene Ringe oder geschlossene Ringe, Fässer, Vinylringe, Nylonringe, Schrumpfringe und Hochtemperaturringe. Um eine geeignete Ringkabelschuhgröße zu finden, müssen Sie zuerst die Draht- und die Bolzengröße kennen, die Sie mit dem Ring verbinden werden. Eine weitere Überlegung ist das Verständnis der Umgebungsfaktoren, in denen der Ringkabelschuh eingesetzt werden soll. Dies wird Ihnen helfen, die geeignete Art der benötigten Isolation zu bestimmen. Ringkabelschuhe werden auch als Ringzungenkabelschuhe und Warmschrumpfkabelschuhe bezeichnet.
Die letzte Überlegung ist die Bedeutung der Verwendung des richtigen Crimpwerkzeugs. Werkzeuge und Kabelschuhe sind sorgfältig aufeinander abgestimmt, um Crimpverbindungen zu erzeugen, die eine hohe elektrische und mechanische Leistung bieten. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Crimp und das richtige Werkzeug für Ihre Anforderungen auswählen, vom manuellen Crimpen bis zum automatischen Crimpen für hohe Stückzahlen. Ringkabelschuhe werden in der Regel für Erdungszwecke verwendet.
Unsere Kabelschuhkontakte sind mit anpassbaren Funktionen, mehreren Bolzenlöchern, rechtwinkligem Winkel, Versatzring und rechteckigen Zungenoptionen erhältlich. Unsere Ringkabelschuhe – manchmal auch als Warmschrumpfkabelschuhe bezeichnet – werden in der Transport- und Automobilindustrie häufig für den Anschluss von Schützen und mechanischen Relais an Motoren und andere Schaltungen eingesetzt. Ringkabelschuhe sind beliebt, weil die Kombination aus Bolzen und Ringform die Ausführung einer unverlierbaren Verbindung ermöglicht, die das Risiko ungewollter Unterbrechungen reduziert.
Unsere SOLISTRAND Ring- und Gabelkabelschuhe sind für zuverlässige Endverschlüsse in rauen Umgebungen konzipiert. Unsere komplett geschlossene Hülsenkonstruktion verfügt über eine Verzahnung im Inneren, um eine optimale Zugfestigkeit und maximalen elektrischen Kontakt nach dem Crimpen zu gewährleisten. Die Hülse hat einen konischen Eingang für einfaches Einsetzen von Draht. Erfahren Sie mehr über unsere SOLISTRAND Endverschlüsse.
Gabelkabelschuhe verstehen
Unser Portfolio an Gabelkabelschuhen umfasst Gabelkabelschuhe mit Feder, Gabelkabelschuhendverschlüsse und Gabelkabelschuhe mit Flanschkontakt. Gabelkabelschuhe – auch bekannt als Flachkabelschuhe – gehören zu den beliebtesten elektrischen Steckverbindern und zeichnen sich durch eine einzigartige Gabelform aus, die die Montage in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot erleichtert. Um die richtige Kabelschuhklemme unter den vielen verschiedenen Eigenschaften auszuwählen, ist es am besten, zuerst zu ermitteln, wie und wo diese verwendet werden. Bei der Bewertung von isolierten Kabelschuhen sollten Sie berücksichtigen, welche Art von Klemme für die jeweilige Anwendung am besten geeignet ist und welche Messgröße die wichtigsten Kriterien sind. Die Größen für Abmessungen und Bolzen können durch die verwendete Verdrahtungsart beendet werden. Es ist hilfreich, sich daran zu erinnern, dass die Farbcodierung von Kabelschuhen nach Industriestandard Ihnen helfen kann, zu bestimmen, welcher Draht die beste Wahl für Ihre Anwendung ist. Unsere Gabelkabelschuhe sind mit anpassbaren Funktionen und mehreren Bolzenloch-Optionen ausgestattet. Wir fertigen sowohl Buchsen als auch Stecker für Gabelkabelschuhe. Unsere Gabelkabelschuhe werden verwendet, um elektrische Verbindungen in Fahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten und Meerestechnik herzustellen.