Zubehör für integrierte Stromkreise (IC) und Komponenten-Stecksockel werden normalerweise in Kombination mit IC-Sockeln für die Installation und den Schutz von Sockeln auf Leiterplatten verwendet. Zu den Zubehörteilen gehören Kühlkörper, IC-Sockeladapter, IC-Sockelabdeckungen und IC-Sockelhardware. Die Sockelhardware umfasst Elemente wie Aufspannkonstruktionen, Rückplatten, ILM-Baugruppen (Independent Loading Mechanism) und ILM-Baugruppen. Dieses Zubehör wird häufig in Anwendungen wie Desktop-PCs und Notebooks, Hochleistungscomputern und Servern verwendet.

Zubehör für IC‑ und Komponen-tensockel

In Servern sorgt das Hardwaresystem für eine bessere Ausrichtung und dafür, dass man das Kontaktfeld des Sockels nicht berühren kann. Bei Switching‑ und Speichersystemen in Rechenzentren und anderen Kontrollsystemen helfen unsere Kühlkörper dabei, die Elektronik vor dem Überhitzen zu bewahren, und ermöglichen so eine gleichbleibend hohe Leistung.