Hohe Dichte, hohe Stiftzahl
Unsere XRC-Rundteckverbinder erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen im industriellen und gewerblichen Verkehrswesen. Diese Rundsteckverbinder haben die Schutzart IP67 und einen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C. Sie sind für anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt, wie sie häufig bei LKWs, Landmaschinen, Baumaschinen, im Offshore-Bereich und anderen Industriebranchen zu finden sind.
Leistungsmerkmale des Produkts:
Spezifikationen für XRC-Steckverbinder
- Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A)
- 14 – 20 AWG (2,50 – 0,50 mm2)
- Kontaktkammeranordnungen für 14 und 31 Kontakte
- Fliegende oder Flanschmontage
- Rundes Thermoplast-Gehäuse
- Kupplungsring zur Verbindung
- Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Dichtungen, Befestigungshardware
XRC-Rundsteckverbinder sind Hochleistungs-Kunststoffsteckverbinder, die in zwei Gehäusegrößen mit 18 bis 14 und 24 bis 31 Kontaktanordnungen erhältlich sind.