Leistungsstarkes Design

Unsere Serie der abgedichteten Hochleistungs-Steckverbinder (Heavy Duty Sealed Connector Series — HDSCS) ist darauf ausgelegt, den harten Anforderungen der Nutzfahrzeugindustrie und von Geländefahrzeuganwendungen standzuhalten, die höchste Leistungsstandards verlangen. Die HDSCS Steckverbinder sind aus robustem Thermoplast mit Brennbarkeitsklasse UL94 V0 gefertigt und verfügen über eine integrierte Sekundärverriegelung mit Poka-Yoke-Prinzip, die für Anwendungen mit fliegender oder Flanschmontage in einer Kabel-an-Kabel- oder Kabel-an-Gerät-Konfiguration verwendet werden kann. Die abgedichtete Hochleistungs-Steckverbinderserie ist (bei Verwendung mit einem Endgehäuse) für IP67 und IP6K9K ausgelegt und in 5 Gehäusegrößen mit 4 Verzahnungsoptionen erhältlich. Sie sind in Ausführungen von 2 bis 18 Polen verfügbar. Auch sind Lösungen für die CAN-Bus-Architektur erhältlich. Zum Zubehör gehören Endgehäuse, Schutzkappen, Dichtstopfen und Fixierschieber.

Produkteigenschaften

  • Passend für Kontakte der Größen 6,3/4,8 K (bis 40 A), 2,8 K (bis 40 A) und 1,5 K (bis 20 A) und MCON 1.2
  • 6,00 – 0,20 mm2
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 und 18 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Schiebeverriegelung zur Verbindung
  • Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird durch eine integrierte Sekundärverriegelung bestätigt.
  • Erfüllt die CAN-Busprotokoll-Spezifikationen gemäß der Norm SAE J1939
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Fixierschienen, Schutzkappen, Blindstopfen und Dichtstopfen

Produktvorteile

  • Optimieren Sie die angewandten Kosten mit AMP MCP 1.5K, 2.8 und 6.3/4.8K und MCON 1.2 Kontakten. Die Produktfamilie unterstützt eine breite Palette von Hochleistungsanwendungen mit hoher Strombelastbarkeit.
  • Schutz vor Staub, Wasser und Spritzwasser durch robuste Abdichtungseigenschaften bis zu IP69K. 
  • Einfaches Einsetzen und Herausnehmen von Kontakten und problemlose Wartung dank individueller Drahtabdichtungen, die an der Klemmenbasis gecrimpt werden.
  • Mit der integrierten Sekundärverriegelung und dem Poka-Yoke-System lässt sich die Position der Klemme in einem zuverlässigen Montageprozess schnell überprüfen.

Da sie abgedichtet und robust sind, werden diese Steckverbinder für zahlreiche Anwendungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen eingesetzt. 

Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder – Anwendungen

Unsere Serie abgedichteter Hochleistungs‑Steckverbinder wird dank ihrer Robustheit und der einfachen Montage in zahlreichen Branchen eingesetzt. 

LKW

Bus

Baumaschinen

Ausrüstung für die Landwirtschaft

Spezialfahrzeug

Automobilanwendungen

Materialspezifikationen

  • Flanschdichtung: Silikonkautschuk
  • Abdichtung für Sekundärverriegelung: Silikonkautschuk
  • Gehäuse: Glasgefülltes PBT
  • Sekundärverriegelung: Glasgefülltes PBT
  • Schiebeverriegelung: Glasgefülltes PBT

Leistungsspezifikationen

  • Strom: bis zu 40 Ampere.
  • Temperatur: Betrieb bei Temperaturen von –40 °C bis +140 °C.
  • Haltbarkeit: Bis zu 10 Zyklen (Zinn), bis zu 50 Zyklen (Silber) und bis zu 100 Zyklen (Gold), siehe individuelle Produktspezifikationen für zusätzliche Details.
  • Isolationswiderstand: 500 V DC, Prüfung gemäß ISO 16750-2 (4.12).
  • Untertauchen: IP67-Einstufung, IP6K9K mit Abdeckung, für Flachsteckergehäuse mit Flansch nur bei Einhaltung der Montageanweisungen.
  • Regellose Vibration: Keine physischen Schäden an Gehäusen und Kontakten, keine Beeinträchtigung der Funktion. Die Verbindung darf bei 177 m/s² für 94 Stunden in jeder der drei Ebenen nicht unterbrochen werden. Siehe Produktspezifikationen 108-94020 für vollständige Details.
  • Spannung: Bis zu 42 Volt DC.
  • Spannungsfestigkeit: Kein Überschlag oder technischer Defekt zwischen benachbarten Kontakten und der Außenseite des Gehäuses bei 500 V AC und 50 oder 60 Hz für 60 Sekunden.
  • Brandschutzklasse: Ein Produkt aus Material mit UL 94 V0-Einstufung ist verfügbar.
Häufig gestellte Fragen zu unserer Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder
Häufig gestellte Fragen zu unseren HDSCS Steckverbindern
Übersicht über unsere HDSCS Steckverbinder und entsprechende Montageanleitung (Englisch)
Übersicht über unsere HDSCS Steckverbinder und entsprechende Montageanleitung (Englisch)
Abgedichtete Hochleistungs-Steckverbinderserie – Abmessungen
Gruppe Buchsengehäuse Flachsteckergehäuse
Gesamtlänge A Gesamthöhe B Gesamtbreite C Gesamtlänge D Gesamthöhe E Gesamtbreite F
A 1.23 (31.3) 0.73 (18.5) 1.02 (26.0) 1.64 (47.1) 0.75 (19.0) 1.09 (27.6)
B 1.23 (31.3) 1.01 (25.7) 1.19 (30.2) 1.64 (47.1) 1.06 (27.0) 1.09 (27.6)
C 1.23 (31.3) 1.01 (25.7) 1.23 (31.2) 1.64 (47.1) 1.06 (27.0) 1.28 (32.6)
D 1.23 (31.3) 1.01 (25.7) 1.54 (39.2) 1.64 (47.1) 1.06 (27.0) 1.60 (40.6)
E 1.23 (31.3) 1.01 (25.7) 2.02 (51.2) 1.64 (47.1) 1.06 (27.0) 2.07 (52.6)