Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Diese Thermoelement-Sensoren mit Polyimid-Oberfläche sind in der Lage, die Temperatur auf flachen, runden oder unebenen Oberflächen zu messen. TE verwendet vier Standard-Thermoelementtypen (J, K, T und E) für eine nicht-invasive, einfache Installation.

Vorteile

  • Schnelles Ansprechen
  • Oberflächensensorik
  • Temperaturbereich: –50 °C bis 200 °C
  • Thermoelementtyp: J, K, T, E
  • Nichtinvasive, einfache Installation
  • Flach, flexibel
  • Optionales Klebeband
  • Führungsdraht-/Kabeloptionen
  • Kundenspezifische Abmessungen
  • Polyimid/FEP
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Elektromotoren 
  • Generatoren 
  • HLK-Anlagen 
  • Luft‑ und Raumfahrt 
Orangefarbene Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leitung/Hüllen-Typ  PTFE-isoliert

  • Thermoelement-Typ  E | J | K | T

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten