Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Quadratischer Flanschstecker

  • Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  4

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  4

  • Kontakte vorbestückt  No, Yes

Sonstige Eigenschaften

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Raumfahrttauglich, stromlos

  • Außengehäuse-Basismaterial  Aluminium

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

  • Anordnung des Kontaktaufbaus  13 – 4

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Ohne Buchse, Ohne Stift, Stecksockel, Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, C, D, E, N

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert

  • Gegensteckarretierung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  13

  • Anpassung kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 16

  • Drahtgröße (mm²) 1.31 – .52

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein

  • Haltbarkeitsklassifizierung (Cycles) 1500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS2W

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten