Industrielle Hochspannungs-Schütze

Unsere industriellen DC-Schütze sind zuverlässige Lösungen, die für das Führen hoher Ströme über einen großen Spannungsbereich eingesetzt werden können und im Notfall ein sicheres Abschalten ermöglichen. Bestehend aus der 1000-V-ECK-Serie, der 1500-V-DC-ECP-Serie sowie den Baureihen ECPN/S, eignen sich diese Lösungen für die elektrische Ladeinfrastruktur (EVI), Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) und E-Gabelstapler.

Produkteigenschaften

 

Produktlinie ECK Serie ECP Serie ECPN ECPS Serie
Spannungsbereich
Bis zu 1000 VDC
Bis zu 1500 VDC
Bis zu
1500 VDC
Nennstrombereich
50 A
bis 500 A
40 A bis
800A
350 A bis
800A
Befestigung
Gehäuse-/Panelmontage
Gehäuse-/Panelmontage
Gehäuse-/Panelmontage
Spulenspannung
12, 24 und 48 VDC oder PWM 9~36 VDC
12 V und 24 VDC
12 V und 24 VDC
Zulassungen
UL, CE, und TÜV
UL, CE und TUV
UL, TÜV, CE, CCC
Serie/Baureihe
ECK50B, ECK100B, ECK150B, ECK200B, ECK250B, ECK150, ECK200 und ECK250
ECP40B, ECP150B, ECP250BECP350B und ECP600B
ECPS350B, ECPN350B, ECPS500B, ECPN500B, ECPS800B, ECPN800B, ECPN650B, ECPS650B
Anwendungsbereich

Elektro-Gabelstapler

EV-Laden

DC-Wandler

Batterietestgeräte

Stromverteilereinheit

Batterie-Energiespeichersysteme (BESS)

Solarwechselrichter

Super-EV-Ladegerät

Megawatt-Ladegerät

Batterie-Energiespeichersysteme (BESS)

Super-Ladegerät für Elektrofahrzeuge

Solarwechselrichter

Stromversorgung für Rechenzentren

1000 VDC

1500 VDC

keramische Dichtung

Lange Lebensdauer

Aux-Kontakt

integrierte PWM

ECPN ECPS Serie

Die ECPN/S-Serie ist speziell für BESS, Hochleistungs-Fahrzeugladeanwendungen, elektrische Schiffsantriebe sowie Rechenzentren ausgelegt. 

Produktvorteile

  • Hohe Zuverlässigkeit und robuste Konstruktion für erhöhte Sicherheit
  • Exzellente elektrische Lebensdauer für lange Nutzungsdauer und konstante Performance
  • Gewährleisten Sie einen sicheren Betrieb während der Lade- und Entladezyklen
  • Intelligente Überwachung des Hauptkontaktstatus für verbesserten Schutz und präzisere Steuerung
  • Globale Lösung, die sich an vielfältige Kundenprojekte anpassen lässt

Produkteigenschaften

  • Hohe Kurzschlussstromfestigkeit bis zu 20 kA
  • Hermetisch abgedichtet mit Keramiktechnologie
  • Erhöhtes Schaltvermögen bis zu 1500 VDC bei 2000 A
  • Hohe Dauerstromtragfähigkeit: Unterstützt 350 A, 500 A und 800 A – je nach Serie
  • Doppelspulendesign mit einer Leistung von 5 W
  • Ermöglicht bidirektionale Belastung
  • Ausgestattet mit einem Hilfskontakt
  • Kompatibel mit der Gebrauchskategorie DC-1 gemäß IEC 60947-4-1