TEs erweiterte optische Lösungen mit 200G–1,6T-Transceivern und AOCs bieten schnelle, skalierbare und zuverlässige Konnektivität für Hyperscale-, HPC-, Cloud- und AI/ML-Rechenzentren.
Erweiterte Konnektivität mit Geschwindigkeit und Umfang
TE Connectivity (TE) erweitert sein Portfolio an High-Speed-Verbindungen um neue optische Transceiver, die unsere aktiven optischen Kabel (AOCs) und Kupferlösungen ergänzen. Entwickelt für Hyperscale-Rechenzentren, AI/ML-, HPC- und Telekommunikationsanwendungen bieten unsere Transceiver – darunter 200G-, 400G-, 800G- und 1,6T-Lösungen – zuverlässige Performance, Flexibilität und Skalierbarkeit.
Warum die optischen Lösungen von TE?
Zuverlässiger Anbieter von Konnektivitätslösungen
- Mit einer Tradition der Innovation bietet TE eine starke Marke, ein etabliertes Netzwerk und weltweit vielfältige Produktionsstandorte, die dazu beitragen, Lieferkettenrisiken zu minimieren.
Umfassendes Portfolio
- 200G-, 400G- und 800G-Transceiver sowie AOCs, wobei 1,6T-Transceiver die neueste Ergänzung unseres breiten Optikangebots darstellen.
- Unterstützt Entfernungen von <100m bis 2km für verschiedene Anwendungen.
Zuverlässige Leistung
- Nach strengen Standards gebaut mit erstklassiger Bitfehlerrate (BER).
- Die Einhaltung der FEC-Standards (Forward Error Correction), einschließlich KP4 und RS-FEC, gewährleistet eine fehlerarme Datenübertragung für KI- und HPC-Workloads.
- Getestet gemäß den Telcordia GR-468-CORE-Standards, um die Umweltverträglichkeit zu gewährleisten.
Flexible Integration
- Entwickelt für den Einsatz in Singlemode- und Multimode-Glasfasern mit Plug&Play-Komfort, bietet es zuverlässige Kompatibilität, die die Netzwerkskalierung vereinfacht, um dynamischen Konnektivitätsanforderungen gerecht zu werden.
Einhaltung von Industriestandards
Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie die wichtigsten Industriestandards für Interoperabilität und zukunftssichere Leistung erfüllen:
- IEEE 802.3cd, IEEE 802.3ck, IEEE 802.3df, IEEE 802.3dj
- CMIS 5.0/5.1-Konformität
- OIF CEI-112G, CEI-224G und 200G C2M-Schnittstellen-Standards
Kundennahe Unterstützung
Wir bemühen uns, einen starken Kundenservice und Support vor und nach dem Verkauf zu bieten, mit kompetenter Beratung, reaktionsschneller Hilfe und einem kooperativen Ansatz, um Kunden dabei zu helfen, ihre Konnektivitätsanforderungen sicher zu bewältigen.
FAQs
Transceiver vs. AOC
Was ist ein Transceiver?
|
Was bedeutet AOC?
|
|
|
|
|
|
|
So wählen Sie die richtige Lösung aus
- Für Flexibilität und Skalierbarkeit in dynamischen oder weiträumigen Konfigurationen (z. B. Telekommunikation, Unternehmensnetzwerke) bieten Transceiver die nötige Anpassungsfähigkeit, um sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden.
- Für Einfachheit und Kosteneinsparungen in Umgebungen mit hoher Dichte und kurzer Reichweite (z.B. Rechenzentren, HPC) bieten AOCs zuverlässige Leistung bei minimalem Einrichtungsaufwand.
TE Connectivity bietet beide Optionen, um die individuellen Anforderungen Ihres Netzwerks zu erfüllen und Ihnen zu optimaler Leistung und Effizienz zu verhelfen.