VERBINDUNGEN FÜR DIE STROMNETZE VON MORGEN
Zuverlässigkeit und einfache Montage sind entscheidende Leistungsmerkmale für den dauerhaften Betrieb effizienter und leistungsstarker Niederspannungsnetze. Wir bei TE Connectivity entwickeln Warmschrumpf-Niederspannungsmuffen, die auch den anspruchsvollsten technischen Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Von feuerfesten Muffen bis hin zu temporären Lösungen: die Warmschrumpfprodukte für den Niederspannungsbereich von TE sind für langlebige Zuverlässigkeit und Leistung unter extremen Betriebsumgebungen ausgelegt.
110+
Länder, in denen wir tätig sind
2500+
täglich ausgelieferte Kabelgarnituren
1
Wir sprechen eine Sprache, wenn es um Energietechnik geht
Produktvorteile
Schrumpfschlauch-Niederspannungsmuffen
Premium Essentials
- Dickwandige Schläuche für besseren mechanischen Schutz, Sicherheit und eine längere Lebensdauer
- Geeignet für unterschiedlichste Kupfer- oder Aluminiumkabelkonstruktionen
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
Innovative Lösungen
- Deckt unterschiedlichste Anwendungen und Kabeltypen ab
- Ausgelegt für raue Umgebungen
- Für feuerfeste Kabel und Sicherheitsklassenkabel
Premium
Das Premium Essentials Portfolio umfasst Produkte für Energiekabel aus Kupfer und Aluminium, die Ihre alltäglichen Verbindungsanforderungen erfüllen. Unsere Produkte sind so konstruiert, dass mit nur vier Garnituren der gesamte Niederspannungsbereich (1,5 mm2 bis 240 mm2) abgedeckt ist. Dadurch werden die Lieferzeiten kürzer, und unsere Kunden können ihren Lagerbestand deutlich reduzieren. Alle Premium Essentials Produkte erfüllen die Norm EN 50393. Die wichtigsten Produkte aus diesem Portfolio sind nachfolgend aufgeführt.
-
LJSM
Verbindungsmuffe für Kunststoffkabel mit Schraubverbinder – breiter Anwendungsbereich, keine speziellen Presswerkzeuge erforderlich. Aufbau nach DIN V 47640, geeignet für Press- und Schraubkabelschuhe.
- LJTM
-
EPKE
Endkappen für Kunststoff- und Papierkabel für vier- und fünfadrige Kabel, mit einer Klebstoffschicht zum Schutz vor Feuchtigkeit.
-
EPKT
Endverschluss für Kunststoff-/Papierkabel im Niederspannungsbereich für vier- und fünfadrige Kabel, mit einer Klebstoffschicht zum Schutz vor Feuchtigkeit.
-
ECKJ
Muffe für flexible Kabel in der Schwerindustrie für Innen- und Außenanwendungen für 1 bis 25 mm² mit und ohne Armierung.
-
EMKJ
Muffe für flexible Kabel in der Schwerindustrie für Innen- und Außenanwendungen, flexibel und abriebbeständig. Erfüllt die Anforderungen der Normen IEC 60332, DIN 53516 und DIN 50393. Geeignet für den Einsatz im Tagebau, in Werften und in Chemieanlagen.
-
LJC5-M
Verbindungsmuffe für flexible Kabel der Klasse 5 mit Schraubverbinder – breiter Anwendungsbereich, keine speziellen Presswerkzeuge erforderlich. Einfache Installation ohne spezielle Werkzeuge. Entwickelt für die Eigenschaften und Flexibilitätsanforderungen von Kabeln der Klasse 5.