EVX Serie – Gleichstrom-Netzfilter

Die globale Automobilindustrie befindet sich derzeit in einer Übergangsphase, in der jeden Tag neue Elektrofahrzeuge zur Marktreife gelangen. Heute ermöglichen E-Fahrzeuge Langstreckenfahrten, bei denen Stopps an Ladestationen selten geworden sind. Bei längeren Fahrten verkürzen die Schnellladestationen die Ladezeiten der Elektrofahrzeuge auf für die Nutzer bequeme Fahrtzeiten. Elektromagnetische Konformität (EMV) ist an Ladestationen für E-Fahrzeuge, für das Fahrzeug, für drahtlose Geräte in der Nähe und für das Versorgungsnetz von entscheidender Bedeutung. EMV-Filter verhindern hochfrequentes Rauschen, das während des Ladevorgangs durch die Gleichrichtung und die Leistungsregelung erzeugt wird und ansonsten das Fahrzeug oder das Versorgungsnetz stören könnte. Die Corcom EVX Serie von TE ermöglicht die Einhaltung der EMV-Vorschriften und ist für die sichere Stromversorgung in Hochvolt- und Hochstrom-Schnellladegeräten unerlässlich.

Elektrofahrzeuge nutzen Schnellladestationen mit hoher Gleichspannung und Stromstärke  werden geliefert, um ihre Batterien in kurzer Zeit aufzuladen. Die hohe Spannung und der hohe Strom erhöhen die Risiken für die elektrische Sicherheit und die Einhaltung der EMV-Vorschriften für den Benutzer, das Elektrofahrzeug und das Versorgungsnetz. Die Corcom EVX-Filter wurden gemäß IEC 61851-23 und UL 60939