DC-Leistungsfilter zur Reduzierung elektromagnetischer und hochfrequenter Störungen.
DC-EMV-Filter reduzieren unerwünschte elektrische Störungen, die von elektronischen Geräten mit Gleichstromversorgung ausgehen. Sie unterstützen die Einhaltung der EMV-Emissionsstandards durch diese Geräte, verhindern die Beeinträchtigung anderer elektronischer Geräte in der Umgebung und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb. DC-Filter sind speziell für Gleichstromanwendungen konzipiert. Zu diesen Anwendungen gehören Ladesäulen für E-Fahrzeuge, Gleichstromnetze, Energiespeichersysteme und Photovoltaikanlagen.
Angesichts immer schnellerer Datenübertragungsgeschwindigkeiten und sich häufender EMI-/RFI-Probleme hat TE Produkte entwickelt, mit denen sich die Herausforderungen moderner Kommunikationsunternehmen besser bewältigen lassen. Ob Sie FCC-Standards sowie internationale EMV-Standards zu EMI-/RFI-Emissionen einhalten oder ein neu gestaltetes Gerät vor EMI-/RFI-Emissionen in der Umgebung schützen müssen, mit einem Netzentstörfilter erfüllt Ihre Ausrüstung alle Anforderungen in Bezug auf die Konformität.
Mehr Leistung
für besondere Anwendungsanforderungen
- Mittel- und mehrstufige Hochleistungs-Gleichstrom-Netzentstörfilter
- Hochfrequente Gleichstrom-Netzentstörfilter (bis zu 3 GHz)
- Hochstrom-DC-Netzentstörfilter (bis zu 60 A)
- Datenübertragungs-Signalleitungsfilter
Anwendungen
Gleichstrom-EMI-Filter
- Netzwerkroutinggeräte
- Server
- Modems
- Schaltausrüstung
- Drahtlosschaltschränke
- Ethernet-Hubs
- Basisstationen
- Regeneratorstationen
- Netzversorgung für alle Arten von Kommunikationsausrüstung
- EV-Laden
- DC-Netze
- Energiespeicher und PV-Anlagen.
Eigenschaften und Vorteile
DC-Filter
- Gleichstrom-EMV-Filter sind wesentliche Bauteile zur Beherrschung und Reduzierung elektromagnetischer Störungen (EMI) in elektronischen Systemen mit Gleichstromversorgung (DC).
- DC-Filter verbessern die Zuverlässigkeit und Leistung elektronischer Systeme und sorgen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
- Typische Anwendungen für DC-Filter sind PV-Anlagen, DC-Netzgeräte und Ladesäulen für E-Fahrzeuge.