Corcom Anlagennetzfilter

EMI-Anlagenfilter für Schutz- und Sicherheitsfunktionen. Für kritische Anwendungen und Installationen zur Einhaltung der Anforderungen nach MIL-PRF-15733.

Abgeschirmte Anlagen und Anwendungen mit empfindlichen Messungen oder Geräten erfordern eine EMI/RFI-emissionsfreie Umgebung. Die Anlagenfilter für Netz-, Daten-, Telefon- und alle weiteren Signale werden bei der elektrischen Durchdringung von EMI/RFI-Gehäusen zur Verringerung geleiteter Emissionen eingesetzt. Wenn der abgeschirmte Bereich abgedichtet ist, werden alle Emissionen verringert oder zurückgehalten. Filter in Gehäuseausführung bestehen aus entfernbaren Einsätzen in einem hochfrequenzsicheren Schaltschrank. Diese Ausführung bietet eine Reihe wichtiger Vorteile, darunter eine vereinfachte Einzeldurchdringung sowie Feldinstallation, und ermöglicht so eine höhere Hochfrequenzintegrität und eine einfachere Filterwartung. Eigenständige Filter bieten denselben Grad an Filterleistung wie die Gehäusemodelle, sind jedoch für Einzel- und Doppelleitungsanwendungen mit Klemmen mit eigenen Gehäusen verfügbar.

Umfassendes Werkstestprogramm

Daten auf Anfrage erhältlich

  • Einfügungsdämpfung
  • Spannungsabfall
  • Harmonische Verzerrung
  • Festigkeit der Kontakte
  • Nenntemperatur
  • Spannungsfestigkeit
  • Gleichstrom-Isolierwiderstand
  • Nennstrom und -überlast
Anlagenfilter für Schaltschrankgehäuse
EMI-Interferenzmuster
Militärische Bordnetzsysteme