Leitungssätze
Bereit für jede Herausforderung. TE ist Ihr Partner für Spezialkabelsätze in Pkws, Lkws, Bussen und Off-Road-Fahrzeugen. Wir verfügen über umfassende Forschungs- und Entwicklungskompetenzen, bieten Prototypen und Muster an und betreiben Fertigungseinrichtungen für kundenspezifische Leitungssätze.
Flexible Fertigungskonzepte ermöglichen eine Mischung aus kleinen und großen Stückzahlen. Komplexe Fahrzeugsysteme bieten erhöhten Komfort, mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. TE verfügt über umfassende Forschungs- und Entwicklungskompetenzen, bietet Rapid Prototyping und Muster an und betreibt Fertigungseinrichtungen für kundenspezifische Leitungssätze. Die Kabel zeichnen sich durch Umspritztechnologie, halb- und vollautomatische Fertigungsprozesse, modernste Prüftechnik und die Fähigkeit aus, Klein- und Großserien flexibel zu fertigen. TE fertigt zudem hochzuverlässige Kabelsätze für Sicherheitsanwendungen und Infotainment sowie alle weiteren Kabelsätze, die in beliebigen Fahrzeugmodulen benötigt werden.
Führende Produkte
Kundenspezifische Kabelsätze für Automobile, LKWs, Busse und Geländefahrzeuge
-
Kupfer-Leitungssätze
Durch unser globales Produktportfolio in Kombination mit frühzeitiger Entwicklungsbegleitung und technischer Unterstützung für Produkt und Prozess bieten wir kosteneffiziente und zuverlässige Kupferleitungssätze für zahlreiche Fahrzeuganwendungen. Typische Einsatzbereiche umfassen Sitze, Spiegel, Türen, Getriebe, Lenkräder, Scheinwerfer, Stromverteilungen, Sensorkabelbäume, HVAC-Kabelsätze, umspritze Leitungssätze und Kabelsätze für Xenon- und Halogenlichtsysteme.
-
Leitungsssätze für Sicherheitsrückhaltesysteme (Squib Steckverbinder)
Unsere Squib-Kabellösungen vereinen unsere Erfahrung in der Verbindungstechnik und unsere Designkompetenzen, um Ihr nächstes Fahrzeugs-Scherheitsrückhaltesystem zu unterstützen. Unser Angebot an Squib Leitungssätzen reicht von 11-mm- und Universal-Schnittstellen bis zu einem kompletten Portfolio an AKII-Produkten (2- und 3-polig, 90°- und 180°-Kabelabgang). Sie sind durch Ferrite vor elektromagnetischen Störungen (EMI) geschützt und werden mit der Crimptechnik gefertigt. Für höchste Zuverlässigkeit in dieser sicherheitskritischen Anwendung setzen wir auf vollautomatische Fertigung bei der Pigtail-Produktion und halbautomatische Fertigung bei kompletten Airbagmodul-Leitungssätzen.
-
Infotainment-Leitungssätze
Wir bieten HF- und Koaxialkabelsätze für GSM-, GPS-, Reifendrucksensor-, Türverriegelungs- und Radioanwendungen. Wir liefern High-Speed-Datenkabelsätze (HSD) für Displays, Headunits, Rücksitz-Infotainment- und Rückfahrkamerasysteme sowie LVDS-Leitungssätze (Low Voltage Differential Signaling) für Fahrzeug-Displays.
-
Leitungssätze für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Hochvolt-Leitungssätzen ist TE führend bei Transporttechnologien und Produkten der nächsten Generation für Hybrid- und E-Fahrzeuge. Hybrid- und E-Fahrzeuge arbeiten mit elektrischen Systemen von 300–800 Volt und 200–1000 Ampere und benötigen dafür Hochleistungs-Leitungssätze mit speziell geschirmten Kabeln und Steckverbindern. Unser Fertigungsprozess für Leitungssätze reicht von der Kabelvorbereitung über das Crimpen bis zur elektrischen Endprüfung. TE setzt auf eine Produktionszelle mit halbautomatischen Prozessen, um die hohen Anforderungen von Hybrid- und E-Fahrzeuganwendungen zu erfüllen.
-
Zylinderkopfverkabelung
Wir entwickeln Zylinderkopfverkabelungen für schwere Dieselmotoren, ausgestattet mit Kabelkanälen und Durchführungssteckverbindern. Unsere Zylinderkopfverkabelung ist für den Einsatz unter stark schwankenden Temperaturen und hohen Vibrationsbelastungen im Motorumfeld ausgelegt. Unsere Leitungssätze haben sich in einer Vielzahl von LKW-Motoren unter widrigen Bedingungen bewährt.
Häufig gestellte Fragen
Entwickelt TE auch kundenspezifische Leitungssätze?
TE ist Ihr Partner für kundenspezifische Leitungssätze. TE bietet Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, Prototypen, Muster sowie Fertigungseinrichtungen für kundenspezifische Leitungssätze. Dazu gehören die Umspritztechnik, halb- und vollautomatische Fertigung, Prüfgeräte und Vorrichtungen für die Handhabung in der Großserienfertigung.
Welcher Spannung hält die Zylinderkopfverkabelung von TE stand?
Die Lösungen von TE für die Zylinderkopfverkabelung halten einer maximalen Spannung von 36 VDC auf Meereshöhe stand. TE entwickelt Zylinderkopf-Leitungssätze, die für einen hochdynamischen Temperaturbereich und erhebliche Vibrationsbelastungen durch den Motor ausgelegt sind. Die Kabelsätze haben sich in einer Vielzahl an LKW-Motoren unter widrigen Bedingungen bewährt.
Vorteile
- Flexible Fertigungskonzepte ermöglichen die Kombination von Klein- und Großserien.
- Unsere Produktionsstätten sind vollständig nach TS 16494 und ISO 14001 zertifiziert.
- Vollständig zertifiziertes Test-/Prüflabor
- Funktionale Prototypen bereits in frühen Entwicklungsphasen
- Unsere Expertise in der Herstellung von Steckverbindern, Kabelschuhen und Kontakten ermöglicht es uns, technische Synergien optimal zu nutzen.
- Wir nutzen die Kompetenzen unserer Abteilung Application Tooling, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Globale Reichweite