Wissenswertes

Entwickelt TE auch kundenspezifische Leitungssätze?
TE ist Ihr Partner für kundenspezifische Leitungssätze. TE bietet Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, Prototypen, Muster sowie Fertigungseinrichtungen für kundenspezifische Leitungssätze. Dazu gehören die Umspritztechnik, halb- und vollautomatische Fertigung, Prüfgeräte und Vorrichtungen für die Handhabung in der Großserienfertigung.

 

Kann TE einen kundenspezifischen Leitungssatz aus Kupfer herstellen?
Wir sind in der Lage, kostengünstige und zuverlässige Kupferkabelleitungssätze für eine Vielzahl von Fahrzeuganwendungen anzubieten. Typische Anwendungsbereiche sind Sitze, Spiegel, Türen, Getriebe und Zylinderköpfe.

 

Lesen Sie mehr über kundenspezifische Kupferkabelkonfektionen.

 

Kann TE uns bei unserem Projekt für Hybrid- und E-Fahrzeuge unterstützen?
TE ist führend in der Entwicklung von Transporttechnologien und Produkten der nächsten Generation für Hybrid- und E-Fahrzeuge. TE ist Ihr Partner für Hochvolt-Steckverbinder, -kontakte und -kabel sowie Hochstromkontakte, Relais, Sensoren und Temperaturschutzlösungen – für Hybridfahrzeuge und andere alternativ angetriebene Fahrzeuge.

 

Lesen Sie mehr über Leitungssätze für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

 

Moderne Verbindungslösungen

Bietet TE Leitungssätze für Rücksitz-Entertainment-Systeme an?
TE bietet High-Speed-Datenkabelsätze (HSD) für Displays, Headunits, Infotainmentsysteme im Fond und Rückfahrkameras sowie LVDS-Kabelsätze für Fahrzeug-Displays.

 

Lesen Sie mehr über Leitungssätze für Infotainment-Systeme.

 

Welcher Spannung hält die Zylinderkopfverkabelung von TE stand?
Die Zylinderkopf-Verkabelungslösungen von TE sind abhängig von Strom, Spannung, Temperatur und Öl. Wichtig ist die Spezifikation, die der Motorkonstrukteur für die Anwendung erstellt hat. TE entwickelt Zylinderkopf-Leitungssätze, die für einen hochdynamischen Temperaturbereich und erhebliche Vibrationsbelastungen durch den Motor ausgelegt sind. Die Leitungssätze haben sich in einer Vielzahl an LKW-Motoren unter widrigen Bedingungen bewährt. TE kann Sie beraten und die beste Lösung entwerfen.

 

Lesen Sie mehr über die Zylinderkopfverkabelung.

 

Kann TE für unser neues Design ein maßgeschneidertes und dennoch kostengünstiges Flachbandkabel realisieren?
Die Flachbandkabel von TE nutzen Standardkontakttechnik, um die Produktion kostengünstiger und flexibler Kabelsätze zu ermöglichen. Die Leitungssätze sind in großen und kleinen Mengen erhältlich.

 

Erfahren Sie mehr über Planar- und diskrete Kabelprodukte.

 

Lösungen für kleine und große Stückzahlen

Für welche Anwendungen eignen sich die Leitungssätze von TE und welche Produktmerkmale bieten sie?
TE bietet viele diskrete Kabelkonfektionen mit bewährten Komponenten an. Diese Leitungssätze werden individuell auf Kunden- und Anwendungsanforderungen abgestimmt und mit unseren eigenen Applikationswerkzeugen gefertigt – in kleinen wie in großen Stückzahlen. Anwendungen umfassen unter anderem Scheinwerferhöhenverstellung, Heckscheibenheizung sowie Sitz-, Spiegel-, Tür- und Getriebelösungen. Zu den Produktmerkmalen gehören Verbindungssysteme von TE wie MQS, Junior Power Timer, MULTILOCK, MTA und AMP DUOPLUG. Die Merkmale umfassen zudem die Konfektionierung mit unternehmenseigenen Applikationswerkzeugen sowie die Verfügbarkeit der Kabelsätze in kleinen und großen Stückzahlen, einschließlich kundenspezifischer Konstruktionen.


Welche Anwendungen und Produktmerkmale stehen für die Fertigung von umspritzen Verkabelungsprojekten zur Verfügung?
Unsere Kompetenz im Bereich Umspritzung ermöglicht ein gasdichtes Produkt mit hoher Beständigkeit gegenüber Vibrationen, Temperatur und Feuchtigkeit. Anwendungen umfassen unter anderem Drosselklappengehäuse und Kraftstofftanks. Zu den Produktmerkmalen gehören Macromelt für Gasdichtigkeit, hohe Beständigkeit gegen Vibrationen sowie temperaturbeständige Umspritzdichtungen.


Bietet TE auch eine mechatronische Lösung?
Heute werden zahlreiche technische Produkte entwickelt, bei denen mechanische Komponenten und elektronische Hardware in einer Gehäuseeinheit kombiniert werden – für echte mechatronische Lösungen. Mechatronische Anwendungen eröffnen beeindruckende und vielseitige Möglichkeiten in den Bereichen Funktionalität, Kostenoptimierung, Platzbedarf und Qualität. Wir unterstützen diese Anwendungen mit unserem breiten Portfolio innovativer und kosteneffizienter Produkt- und Prozesstechnologien. Zum Einsatz kommen modernste Stanz-, Spritzguss- und Montagetechniken in Kombination mit hochselektiven Oberflächenbeschichtungsverfahren.

 

Erfahren Sie mehr über mechatronische Lösungen.