Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Draht | Kabel-an-Schalttafel
-
Abdichtbar
Ja
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Buchse
-
Außengehäusetyp
Quadratischer Flanschstecker
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
19
-
Anzahl der Leistungspole
0 | 19
-
Anzahl der Signalpositionen
0 | 19
-
Kontakte (vorbestückt)
No
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Kadmium, AD | Kadmium, Außendurchmesser
-
Außengehäuse-Grundmaterial
Aluminium | Aluminium 6061-T6
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Hart dielektrisch/Silikon
-
Hermetisch abgedichtet
Nein
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
13 | 23
-
Umkehrbar
Nein
-
Kontaktanordnung
25 – 19 | Rund
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stecksockel | Stift | Stift/Stecksockel
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplatten-Befestigung
-
Polarisierungscode
C | N | Normal
-
Gegensteckführungstyp
Kodiert | Polarisierung
-
Steckverriegelung
Mit | Ohne
Gehäusemerkmale
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
.06 mm [ .1 in ]
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
25 | J (25)
-
Anordnung, kodiert
Taktung
Abmessungen
-
Drahtgröße (mm²)
.61 – 1.21 | 2.08 – 3.31
-
Drahtgröße (AWG)
14 – 12 | 16 – 20
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Leistung | Strom und Signale
-
Geschirmt
Ja
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-D38999-DTS7O