Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Stecker

  • Außengehäusetyp  Gerader Stecker

  • Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  5

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  5

  • Kontakte vorbestückt  No, Yes

Sonstige Eigenschaften

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Nickel-PTFE

  • Außengehäuse-Basismaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5

  • Umkehrgeschlecht  Nein

  • Anordnung des Kontaktaufbaus  11 – 5

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Steckverbindermontage  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, C, D, E, N

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert

  • Gegensteckarretierung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  11

  • Anpassung kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 20

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .52

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 175, -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 347, -85 – 392

Betrieb/Anwendung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS21Q

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten