Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja | Nein

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Ja | Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  4 | 6 | 10 | 14

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 60

Sonstige Eigenschaften

  • Leiterplattenhalterung – Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | B

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Silber (Ag)

  • Kontakttyp  Stift

  • Außenkontakt-Beschichtungsmaterial  Zinn (Sn)

  • Steckzungenbreite (mm) .5 | 1.5

  • Steckzungenbreite (in) .019 | .059

  • Steckzungendicke (mm) .4 | .64

  • Steckzungendicke (in) .015 | .025

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3 | 20

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Befestigungsart  Rückseitige Montage

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung | Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Grau | Schwarz

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4 | 12.3

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .157 | .484

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 41.5 | 42.3

  • Produktbreite (in) 1.63 | 1.66 | 1.665

  • Steckverbinderhöhe (mm) 25.7 | 38

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.01 | 1.49 | 1.496

  • Produktlänge (mm) 35.1 | 42 | 55.12 | 62

  • Produktlänge (in) 1.382 | 1.653 | 2.16 | 2.44

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  wellenlötbar

  • Betriebsfrequenzbereich (GHz) 0 – 1 | 0 – 0,1

  • Montageprozess-Funktion  Plattenabstand

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Signal | Strom und Signale

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67 | IP6K9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  ISO 8092

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray

Weitere

  • Schnittstellennummer  208-18146 | 208-18143 | 208-18145 | 208-18147

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.