Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Nominalspannungs-Architektur (V):
800
-
Betriebsspannung (VAC):
800
Montage und Anschlusstechnik
Gehäusemerkmale
-
Gehäusefarbe :
Pastellgrün
Abmessungen
-
Steckverbinderhöhe :
19.35 mm [ .762 in ]
-
Produktlänge :
30.2 mm [ 1.189 in ]
-
Produktbreite :
11.55 mm [ .455 in ]
Weitere
-
Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) :
Ja
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.