Einfacher Wechsel des LED-Typs – keine Umgestaltung erforderlich
Die neuen LED-Halterungen sind mit den meisten COB-LED-Beleuchtungskomponenten kompatibel. Sie stellen dank Poke-In-Steckverbindungen und Klebeverbindungen eine schnelle und einfache lötfreie Verbindung mit COB-LED-Arrays her und ermöglichen so den problemlosen Wechsel von LED-Typen.
May 17, 2018
TE Connectivity (TE) hat sein Angebot an Halterungen für COB-LEDs (Chip-on-Board) um die LUMAWISE Z45 LED-Halterung erweitert. Diese neue LED-Halterung der zweiten Generation von TE besteht aus hochfestem, stark reflektierendem halogenfreien flammwidrigen Thermoplast (PBT). Die LED-Halterung Z45 verfügt über einen um 5 mm kleineren Durchmesser als die Z50 Halterung von TE und setzt Klebstoff zum schnellen und einfachen Einbau der COB-LEDs in der Leuchte ein.
Die LUMAWISE Z45 LED-Halterung stellt dank Poke-In-Steckverbindungen und Klebeverbindungen eine schnelle und einfache lötfreie Verbindung mit COB-LED-Arrays her. Sie entspricht den Zhaga-Normen für LED-Module und ist darum mit anderen LED-Beleuchtungskomponenten kompatibel. Durch den Standard-Montagelochabstand von 35 mm können standardmäßige Bohr- und Montageverfahren für Kühlkörper eingesetzt werden. Die optische Achse von 120 Grad der LED-Halterung begrenzt den Lichtverlust auf ein Minimum. Darüber hinaus sorgt der Einsatz von Klebstoff für die LED-Montage für eine hohe Maßtoleranz bei der COB-Platine und macht ein Klemmsystem überflüssig. Das Design der Halterung ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung der LED entlang des Kühlkörpers. Durch das flache Profil der neuen LUMAWISE Z45 LED-Halterung können Reflektoren und Linsen in der Nähe von Lichtaustrittsflächen platziert werden.
Durch das flache Profil der neuen LUMAWISE Z45 LED-Halterung können Reflektoren und Linsen in der Nähe von Lichtaustrittsflächen platziert werden. „Eines unserer Ziele bei TE ist es, Produkte zu entwickeln, die den Entwicklungsprozess für Ingenieure vereinfachen. Dieses Produkt, bei dem die Linse durch das Plattformdesign stets dieselbe Entfernung zur Lichtaustrittsfläche hat, erlaubt den einfachen Wechsel des LED-Typs ohne eine weitere Überarbeitung“, merkt Jeroen Iedema an, Produktmanager bei TE Connectivity.