Empfohlenes Produkt: Steckverbinder für USB Type-C

Optimierter Steckverbinder für USB Type-C

Wesentliche Merkmale verbessern Robustheit, EMV-Leistung im I/O-Standard der Zukunft

November 03, 2015

HARRISBURG, Pa – TE Connectivity (TE), ein Weltmarktführer im Bereich von Verbindungslösungen, hat heute einen USB Type-C-Steckverbinder vorgestellt, der dank Universalschnittstelle bei vielen Gerätekategorien vom schlanken Handgerät bis zur robusten industriellen Anwendung Spezialkabel überflüssig macht. Der neue USB Type-C-Steckverbinder von TE bietet durch eine Abschirmung am Buchsengehäuse mehr Schutz vor unerwünschten elektromagnetischen Störungen (Electromagnetic Interference, EMI); gegenüber ähnlichen Bestandsprodukten wird eine gesteigerte Leistung erzielt. Eine zusätzliche Arretierung auf der Leiterplatte des Steckverbinders sorgt im Vergleich mit der branchenüblichen Ausführung für mehr Zuverlässigkeit und Robustheit.

„Der USB Type-C-Steckverbinder stellt einen merklichen Fortschritt gegenüber bisherigen USB-Steckverbindergenerationen dar“, sagt Barbara Grzegorzewska, Director of Product Management, Input/Output (I/O), TE Data and Devices. „Der neue Steckverbinder nach dem Industriestandard USB-Type C ermöglicht schnellere Datenraten, eine höhere Leistung sowie A/V-Konnektivität in einer Schnittstelle. Diese Eigenschaften bieten Entwicklern von Elektronikprodukten der nächsten Generation eine weitaus größere Flexibiliät beim Design.“ 

Wichtige Leistungsmerkmale und Spezifikationen

für USB Type-C-Steckverbinder von TE

  • In der Branche führende EMV-Leistung: Das exklusive EMI-Design von TE bietet mehr Schutz vor unerwünschten elektromagnetischen Störungen (Electromagnetic Interference, EMI); gegenüber ähnlichen Bestandsprodukten wird eine gesteigerte Leistung erzielt.
  • Robustes Design: TE sorgt mit seinem Design für eine zusätzliche Arretierung auf der Leiterplatte des Steckverbinders, was im Vergleich mit der branchenüblichen Ausführung die Haltbarkeit erhöht.
  • Höhere Geschwindigkeit: 10 Gbit/s
  • Höhere Leistung: bis zu 100 W bidirektional
  • Unterstützung eines alternativen Modus für weitere Funktionen wie A/V (Audio/Vision) über ein einzelnes Kabel
  • Größe: 24 Stifte, 3 mm hoch × 8 mm breit
  • Flexibel, reversibel und abwärtskompatibel – ein USB-Steckverbinder für alle Anwendungen.

Anwendungen

  • Fabrikautomatisierung
  • Maschinenbau/Industriemaschinen
  • Rechenzentren
  • Medizinische Geräte
  • Digitale A/V-Schalter
  • Netz- und Ladegeräte
  • Infotainment in Fahrzeugen
  • Unternehmensanlagen
  • Beleuchtung
  • Tablets
  • PCs und Laptops
  • Mobilgeräte
  • Smartphones

TE Connectivity, TE und TE Connectivity (Logo) sind Marken des TE Connectivity Ltd.-Konzerns. Andere Logos, Produkt- und/oder Unternehmensnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.