Cabos Ethernet aeroespaciais de alta velocidade para sistemas de missão crítica

Descubra os cabos Ethernet aeroespaciais da Raychem, projetados para ambientes adversos. Soluções Ethernet de alta velocidade com blindagem contra interferência eletromagnética (EMI), compatíveis com Cat 5e, Cat 6A, Cat 7 e Single Pair Ethernet para aplicações nos setores de defesa e aeroespacial.

Cabo Ethernet Raychem para aplicações em ambientes adversos

Os cabos Ethernet de alta velocidade são essenciais em plataformas aeroespaciais e de defesa. Na área de aviónica, eles conectam sistemas de aviónica modulares integrados, telas de cockpit digital e sistemas de gerenciamento de voo. Os sistemas de missão dependem deles para ligações de dados de radar, guerra eletrônica, fusão de sensores e pods de mira que transmitem imagens de alta resolução. Elas permitem a criação de ligações de dados táticas e de redes de backbone seguras para comunicações.

 

Os UAVs utilizam-nos para a transmissão em tempo real de dados da carga útil para o controle em terra e para a coordenação do sistema autônomo. As aplicações em terra incluem centros de comando, redes de veículos e estações terrestres. Os sistemas espaciais utilizam-nos para cargas úteis de satélites e instrumentação de veículos de lançamento. Essas aplicações exigem cada vez mais velocidades de 10 GbE ou superiores para operações que envolvem grande volume de dados. 

Explore nossas categorias de cabos Ethernet para o setor aeroespacial

Principais diferenças: Como escolher o cabo Ethernet aeroespacial adequado

Característica Principal Cabo Cat 7 Cabo Cat 6A  Cabo Cat 5e  Cabo SPE
Taxa de dados Até 10 Gb/s Até 10 Gb/s Até 1 Gb/s 100 Mb/s a 1 Gb/s
Tipo de cabo / Construção 4 pares, pares trançados com blindagem individual Par trançado de 4 pares, totalmente blindado
 
Par trançado de 4 pares, construção leve e resistente Par trançado simples (1 par), design compacto
Blindagem Par de fios com blindagem individual + blindagem geral (alta proteção contra interferência eletromagnética) Totalmente blindado (F/UTP ou S/FTP) Normalmente sem blindagem ou com blindagem leve (dependendo da aplicação)
 
Par único blindado para desempenho otimizado contra interferências eletromagnéticas
Conformidade com padrões IEC 61156-6 (Cat. 7) ANSI/TIA-568-C.2 (Cat 6A) ANSI/TIA-568 (Cat 5e) Em conformidade com as normas emergentes da SPE / IEEE
Adequação ambiental     Projetado para ambientes militares, marítimos e aeroespaciais adversos (alta interferência eletromagnética, vibração)​ Adequado para sistemas aeroespaciais e de defesa que exigem alta velocidade e otimização de espaço
 
Projetado para ambientes aeroespaciais adversos, mas menos exigentes Ideal para sistemas aeroespaciais de última geração que exigem redução de peso e espaço

Compre cabos Ethernet aeroespaciais de alta velocidade

Sistema de cabos Ethernet de par único (SPE) Mini-ETH para o design de aeronaves
Sistema de cabos Ethernet de par único (SPE) Mini-ETH para o design de aeronaves