Quais são as diferenças entre um sensor de pressão, um transdutor de pressão e um transmissor de pressão?
Esses termos costumam ser usados de forma intercambiável, embora existam algumas diferenças importantes. De modo geral, os sensores de pressão podem ser descritos como tendo um sinal de saída de 4-20 mA, enquanto os transdutores de pressão apresentam um sinal em milivolts. Uma vez que o sinal de saída e a aplicação são conhecidos, o termo adequado pode ser definido. Para obter mais informações, consulte Sensores de pressão, transdutores e transmissores.
De que forma a estabilidade de um transdutor de pressão pode afetar as medições ao longo do tempo?
A estabilidade a longo prazo de um sensor está normalmente associada à variação do desvio do ponto zero, causada pelo envelhecimento do componente e pelo relaxamento do diafragma metálico ao longo do tempo. Isso normalmente faz com que a leitura do zero aumente ou diminua com o tempo. Testes independentes demonstraram que esse valor é inferior a 0,25% sob a influência de ciclos de temperatura e pressão durante 1.500 horas.
Qual é a diferença entre pressão manométrica, pressão absoluta e pressão diferencial?
O que é um transdutor de pressão composto?
Um transdutor de pressão composto é um sensor de pressão relativa ou selado, calibrado para simular uma faixa de pressão absoluta. Um transdutor de pressão com uma faixa de pressão de -14,7 a 30 PSIG pode ser denominado transdutor de pressão composto, transdutor 30V30 (referindo-se a -30" de mercúrio) ou sensor de vácuo a 30 PSIG. Para obter mais informações sobre a medição de pressão manométrica, leia o exemplo Cálculo do transdutor de pressão composto.
Como devo escolher o sinal de saída para um transdutor de pressão?
Os elementos piezorresistivos estão conectados em uma configuração de ponte de Wheatstone. À medida que a pressão aplicada varia, a ponte fornece uma tensão diferencial variável a um amplificador eletrônico.
A seleção de um sinal de saída requer uma compreensão da aplicação, do ambiente, da tensão de alimentação e de sua regulação, bem como das capacidades do sistema para ler e processar o sinal. A TE oferece diversos sinais de saída analógicos e digitais para seus transdutores de pressão, incluindo nossas soluções de medição sem fio.
Leia mais: Transdutores de Pressão de Saída de Tensão
Sinais de saída comuns:
Qual é a diferença entre transdutores analógicos e digitais?
Na versão analógica do transdutor, o sinal digital proveniente do conversor A/D interno é ajustado de várias maneiras. Os fatores de calibração são aplicados para confirmar se o sensor atende às especificações de precisão. Em seguida, são utilizados fatores de correção de temperatura para ajustar o sinal e compensar a temperatura ambiente. Por fim, são adicionadas calibrações de ponto zero e amplitude que definem o sinal de saída na faixa desejada, conforme especificado pelo número de referência do transdutor. O resultado é então reconvertido em um sinal analógico por um conversor D/A interno, passa por um buffer de ganho unitário e é enviado ao pino de saída. O sinal de saída é continuamente variável, assim como a pressão aplicada ao sensor.
Na versão digital do transdutor, um núcleo de processamento de sinal digital manipula os dados, aplicando diversas compensações e correções. Esses dados digitais processados são então armazenados em registros para serem transmitidos ao sistema posteriormente. O protocolo de comunicação digital mais comum utilizado por sensores e transdutores é o InterIntegrated Circuit (IIC ou I2C). Essa técnica de comunicação foi concebida para que um transdutor não faça a leitura da pressão nem a transmita até que o controlador mestre do sistema envie uma solicitação desses dados. Como a necessidade de dados de pressão é intermitente, o sensor pode entrar em “modo de suspensão” (um modo de consumo de energia muito baixo) entre as solicitações de dados. Isso ajuda a economizar energia do sistema, uma característica importante tanto em aplicações alimentadas por bateria quanto em aplicações sem fio.
Leia este white paper "Transdutores analógicos e digitais — as vantagens de ambos" para saber mais sobre as semelhanças, as diferenças e como escolher o transdutor certo para a sua aplicação.
Qual é o material mais comum utilizado em transdutores de pressão?
Os transdutores de pressão são normalmente fabricados em aço inoxidável 316L ou 17-4 PH. Ambos os materiais são relativamente baratos, fáceis de usinar em comparação com as ligas de níquel de alta resistência, oferecem boa resistência mecânica e boa elasticidade, o que permite o movimento de um diafragma. Diferenças nas propriedades dos materiais, relacionadas às aplicações industriais e em locais perigosos, orientam a escolha por um dos materiais. Embora existam variações desses materiais, a TE escolheu as formas mais básicas e comuns utilizadas atualmente no mercado de sensores para fins de comparação. A diferença no teor de ferro contribui para as propriedades magnéticas e de resistência à corrosão. O aço inoxidável 17-4 PH é magnético e menos resistente à corrosão do que o aço inoxidável 316L. O 316L padrão é ligeiramente magnético, mas versões não magnéticas também estão disponíveis.
| Composição | Porcentagem em peso de PH 17-4 (%) ASTM A693 (máx.) | Porcentagem em peso (%) de 316L ASTM A240 (máx.) |
|---|---|---|
| Carbono | 0,070 | 0,030 |
| Manganês | 1,00 | 2,00 |
| Silício | 1,00 | 0,75 |
| Cromo | 15,00 – 17,50 | 16,00 – 18,00 |
| Níquel | 3,00 – 5,00 | 10,00 – 14,00 |
| Fósforo | 0,040 | 0,045 |
| Enxofre | 0,030 | 0,030 |
| Cobre | 3,00 – 5,00 | -- |
| Nióbio + Tântalo | 0,15 – 0,45 | -- |
| Nitrogênio | -- | 0,10 |
| Molibdênio | -- | 2,00 – 3,00 |
| Ferro | Equilíbrio | Equilíbrio |
Em comparaço aço inoxidável 17-4 PH e o 316L, qual deles apresenta maior resistência?
O aço 17-4 PH apresenta maior resistência mecânica do que o aço inoxidável 316L. Em diversos sistemas de pressão hidráulica, em que surtos de pressão e ciclos altos são comuns, o 17-4 é usado com maior frequência por ser um material de boa elasticidade. Os sensores de pressão e transdutores podem ser especificados com classificações de pressão de prova (tipicamente 2 vezes a pressão nominal) e de surto (tipicamente 5 vezes a pressão nominal), que são iguais entre os materiais. No entanto, há uma maior chance de que o 17-4 PH meça com precisão por um período mais longo quando pressões mais altas e transientes de pressão acima da nominal estiverem presentes.
Qual é a compatibilidade química entre o aço inoxidável 17-4 PH e o 316L?
O 17-4 PH é usado em vários líquidos e gases não corrosivos ou levemente corrosivos. Fluido hidráulico, fluido de freio, combustíveis e outros líquidos industriais padrão funcionam bem com o aço inoxidável 17-4 PH. Com um teor de níquel maior, o aço inoxidável 316L é adequado para esses fluidos e também para diversos líquidos e gases com propriedades mais corrosivas. Por exemplo, o gás natural com baixo teor de H₂S requer o uso de aço 316L para resistir à corrosão.
A água (excluindo a água salgada) é frequentemente considerada um líquido não corrosivo, embora o 316L seja preferível para a medição da pressão nesse caso. Os níveis variados de pH podem fazer com que o material 17-4 PH gere depósitos minerais e entupa as conexões do processo.
Gases como o hidrogênio exigem o material 316L. Os íons de hidrogênio são pequenos o suficiente para penetrar na estrutura granular do aço inoxidável 17-4 PH, corroendo o diafragma ao longo do tempo como resultado da fragilização do material.
Para aplicações que requerem uma pureza extremamente alta como equipamentos de processamento de semicondutores, o material 316L VAR (fusão de arco sob vácuo) é introduzido para reduzir impurezas não metálicas. Além disso, a superfície do material é submetida a um processo de acabamento denominado eletropolimento. Isso reduz ainda mais o contato das impurezas com o líquido ou gás, removendo imperfeições não metálicas, bem como uma pequena parte da superfície metálica.
| Diretrizes de compatibilidade de materiais | |
| Aço inoxidável 17-4 PH | fluido hidráulico, ar (nitrogênio, oxigênio, etc.), gás natural, freon, tinta, vapor, moldagem de plástico, óleo diesel, CO₂ |
| Aço inoxidável 316L | hidrogênio (tecnologia Krystal Bond), água clorada, refrigerantes à base de amônia, derivados de petróleo (brutos ou processados) |
| Liga 718 / C276 | gás com alto teor de H₂S, água salgada/água do mar, líquidos e gases a alta temperatura |
| Titânio | dispositivos médicos em contato com fluidos corporais |
Quais são as diferenças entre as tecnologias de sensores de pressão?
A escolha da tecnologia é um fator importante. Certas tecnologias são limitadas ao material ao qual podem ser aplicadas.
A diferença no material e na tecnologia do sensor pode desempenhar um papel fundamental na seleção do transdutor de pressão. É importante possuir as informações sobre o líquido ou gás que será medido e sobre a respectiva aplicação para ajudar a encontrar a melhor opção entre os materiais. Caso tanto o 17-4 como o 316L forem suficientes, ligas especiais podem ser oferecidas.
| Tecnologia de sensores piezo-resistivos | Processo de Fabricação | 17-4 PH | 316L |
|---|---|---|---|
| Filme Fino | Os metais são pulverizados em um substrato de aço inoxidável. | Sim | Não |
| Extensômetro de folha colada | Os extensômetros são fixados ao diafragma de aço inoxidável por meio de resina epóxi ou vidro. | Sim | Sim |
| Deposição Química em Fase Vapor (CVD) | O polissilício é quimicamente depositado em um diafragma de aço inoxidável que, em seguida, é soldado a uma conexão do processo. | Sim | Não |
| A óleo |
Os extensômetros de silício são encapsulados em óleo de silicone; a pressão exercida sobre um diafragma metálico comprime o óleo e altera a resistência do sensor. |
Não | Sim |
| Filme espesso |
As tintas de película espessa são serigrafadas sobre metal |
Sim | Não |
| Fusão de vidro e silício |
Os extensômetros de silício são montados diretamente em um sensor de aço inoxidável de peça única por meio de um processo de sinterização em vidro |
Sim | Sim |