Filtros de Alimentação Corcom para Grandes Instalações
Filtros EMI para grandes instalações com funções de proteção e segurança. Para aplicações e instalações de missão crítica, projetados para atender aos requisitos MIL-PRF-15733
Instalações e aplicações blindadas envolvendo medidas ou equipamentos sensíveis exigem um ambiente livre de emissões de EMI/RFI. Filtros para energia, dados, telefone e todos os outros sinais são usados em todas as penetrações elétricas de gabinetes EMI/RFI para reduzir as emissões conduzidas. Quando a área blindada é vedada, todas as emissões são reduzidas ou contidas. Os filtros em estilo gabinete consistem em insertos removíveis montados em um gabinete seguro de radiofrequência. Esse tipo oferece uma série de vantagens importantes, incluindo uma instalação em campo simplificada de penetração única para maior integridade de RF e manutenção mais simples do filtro. Os filtros autônomos oferecem níveis idênticos de desempenho em comparação aos filtros estilo gabinete, mas estão disponíveis com terminais autocontidos para aplicações individuais e de linha dupla.
Programa abrangente de testes de fábrica
Dados disponíveis sob solicitação
- Perda de inserção
- Queda de tensão
- Distorção harmônica
- Força terminal
- Classificação de temperatura
- Tensão dielétrica suportável
- Resistência do isolamento CC
- Corrente nominal e de sobrecarga
Série Corcom de Filtros de Linha para Grandes Instalações
Para controle de suscetibilidade e conformidade de emissões
-
TECUL Series
Compartimentos de filtro no estilo gabinete NEMA com filtros de duas a quatro entradas capacitivas e rede de buffer de alcance estendido com desempenho aprimorado (225 a 1200 A)
-
CDEUW Series
Compartimentos de filtro no estilo gabinete NEMA com filtros de duas a quatro entradas capacitivas (10 a 225 A)
-
CDEUX Series
Compartimentos de filtro no estilo gabinete NEMA com filtros de duas a quatro entradas capacitivas e rede de buffer de alcance estendido (10 a 1200 A)
-
CDEUL Series
Compartimentos de filtro no estilo gabinete NEMA com filtros de duas a quatro entradas indutivas e rede de buffer de alcance estendido (10 a 1200 A)
-
LU Series
Pernas de gabinete NEMA para uso com filtros estilo gabinete CDEUL, CDEUX, CDEUL e TECUL.
Esse seletor é um modo simples de encontrar o filtro perfeito. Baixe o catálogo seletor para encontrar o filtro certo!