Perfil Ultrabaixo. Design fácil de usar.
Nossos conectores LCEDI apresentam nova tecnologia para uma interconexão entre painéis LCD de notebook e placas principais do processador, usando cabos microcoaxiais a 2,7Gbps (ou fio discreto AWG 32 ou menor). A configuração de acoplamento de perfil ultrabaixo oferece um mecanismo de trava de fricção fácil de usar na cápsula quando acoplado ou um mecanismo de trava total com barra de tração. Esses conectores são licenciados pela I-PEX CO., LTD. e são totalmente compatíveis e intercambiáveis com a série I-PEX CABLINE-VS, selecionada pela Video Electronics Standard Association (VESA) como padrão global para LED de luz de fundo, interface 16 x 9.
Recursos do produto:
Conectores LCEDI
- Configuração de acoplamento de perfil ultrabaixo
- Compatível e interligado com a série de conectores I-PEX CABLINE-VS
- Estrutura de contato de folha dupla
- Uso de cabo misto: microcoaxial (coaxial duplo AWG#40 ou menor) e fio discreto (AWG #32 ou menor)
- Design fácil de usar que usa mecanismo de trava de fricção na cápsula quando acoplado ou um mecanismo opcional de trava total com barra de tração
2.7
Gbps/pista com arquitetura eDP
A VESA especificou que o eDP, em conjunto com a especificação padrão DisplayPort V1.1a, suportará o mercado de circuitos impressos e oferecerá um substituto econômico à tecnologia LVDS atual. O eDP dirige 2,7Gbps/pista com largura de banda de 10,8Gbps em quatro pistas diferenciais. Cada faixa de dados incorpora sinal 24 horas por dia para excelente integridade do sinal, produzindo EMI muito menor em transmissão de velocidade mais alta.
Selecione aplicações:
- Painel LCD de luz de fundo LED fino
- PCs Notebook e tablets
- Renderizar imagens 3D maciças