Arquitetura de iluminação pública de dois nós

UM FUTURO BRILHANTE PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Líder do setor da arquitetura de dois nós, a TE Connectivity oferece um amplo portfólio de soluções flexíveis e confiáveis para sistemas inteligentes de iluminação pública.

Quais são os benefícios da arquitetura de dois nós?

O conceito de cidade inteligente vem sendo debatido há muitos anos. Avanços tecnológicos começam agora a transformar essa visão em uma realidade cada vez mais concreta. O ecossistema Zhaga-D4i constitui a espinha dorsal dessa estrutura, ao oferecer uma forma econômica de desenvolver e implantar, em larga escala, sensores e tecnologias para cidades inteligentes, eliminando a necessidade de uma única organização fornecer uma solução completa de ponta a ponta. Diferentes participantes podem contribuir com produtos alinhados às suas áreas de especialização: fabricantes de luminárias fornecem as luminárias, fabricantes de fotocélulas fornecem as fotocélulas e fabricantes de sensores fornecem os nós de sensores. A modernização da arquitetura de iluminação pública com luminárias de dois nós e controladores inteligentes pode proporcionar benefícios significativos para cidades, municípios e empresas de serviços públicos.

Iluminação para horticultura
A Crescente Importância da Arquitetura de Dois Nós em Iluminação Pública
Play video

Acompanhe especialistas da TE Connectivity em uma conversa sobre a arquitetura de dois nós e seu impacto na evolução do setor de iluminação.

A Crescente Importância da Arquitetura de Dois Nós em Iluminação Pública

Acompanhe especialistas da TE Connectivity em uma conversa sobre a arquitetura de dois nós e seu impacto na evolução do setor de iluminação.

Avanço da Inovação em Nós de Controle de Iluminação Pública
Play video

O engenheiro da TE Alex King e o arquiteto de sistemas Jonathan Catchpole explicam como a Base Lumawise Endurance N pode acelerar a colocação de nós de controle de iluminação pública no mercado, com maior confiabilidade e menor demanda de recursos de engenharia.

Avanço da Inovação em Nós de Controle de Iluminação Pública

O engenheiro da TE Alex King e o arquiteto de sistemas Jonathan Catchpole explicam como a Base Lumawise Endurance N pode acelerar a colocação de nós de controle de iluminação pública no mercado, com maior confiabilidade e menor demanda de recursos de engenharia.

Arquitetura de dois nós

Padrão Zhaga Book 18

Em 2010, o consórcio Zhaga, uma organização global do setor de iluminação, foi formado para padronizar as interfaces de componentes LED em luminárias. Recentemente, sua missão foi ampliada para incluir a interoperabilidade de componentes. Em parceria com a DALI Alliance, foi desenvolvido o protocolo D4i, juntamente com o programa de certificação Zhaga-D4i, voltado a luminárias preparadas para aplicações de IoT. O padrão Zhaga Book 18 e a certificação Zhaga-D4i foram projetados especificamente para iluminação LED e diferem da ANSI C136.41 porque a PSU é incorporada à luminária em vez do fotocontrole, seja como parte do driver de LED ou separadamente. Isso simplifica a fiação dos nós de controle do dispositivo de iluminação, enquanto o protocolo de comunicação digital permite a arquitetura de dois nós.

 

A arquitetura de dois nós incorpora um nó voltado para cima, destinado a acomodar uma fotocélula ou um nó de comunicação, e um segundo nó voltado para baixo, adequado para sensores de movimento ou outros tipos de sensores que exigem um campo de visão descendente. O barramento de comunicação foi projetado especificamente para o protocolo D4i. Os nós sensores são menores e mais fáceis de vedar contra a entrada de poeira e precipitação. Com uma nova geração de drivers intercambiáveis, o padrão Zhaga expande os recursos das luminárias externas para atuar como uma plataforma para sensores e dispositivos de comunicação. No futuro, esperamos ver sensores para contagem de veículos ou pedestres, relatórios de tráfego, detecção de poluição e outras finalidades.

arquitetura de nó duplo

(1) Dispositivo de controle - Certificado Zhaga-D4i; (2) Interface Zhaga Book 18; (3) Energia auxiliar; (4) Unidade de fonte de alimentação auxiliar integrada (PSU); (5) Driver de LED; (6) Módulo de diodo emissor de luz (LED); (7) Barramento de comunicação D4i; (8) Interface Zhaga Book 18; (9) Dispositivo de controle - Certificado Zhaga-D4i.

Arquitetura de dois nós híbrida

Zhaga/ANSI

Arquitetura de dois nós híbrida

A arquitetura híbrida de dois nós combina a ampla adoção da ANSI C136.41 com a simplicidade e a arquitetura aberta do Zhaga-D4i. Nessa configuração, o nó voltado para cima atua como fotocontrole ou nó de comunicação e é conectado por meio de uma interface ANSI C136.41 de 7 polos, sem realizar a comutação da energia da rede para o driver de LED. O nó voltado para baixo é um dispositivo de entrada para sensores, como um sensor de movimento. Tanto os nós quanto a luminária inteira são certificados pela Zhaga-D4i.

 

O nó ANSI C136.41 pode ser alimentado por uma PSU auxiliar, interna ou externa ao driver. O design resultante da luminária simplifica a fiação e a arquitetura do sistema, além de criar uma base sólida para a implantação de cidades inteligentes, ao facilitar a integração de sensores Zhaga Book 18 e de protocolos de comunicação digital.

arquitetura de nós

(1) Dispositivo de controle - certificado Zhaga-D4i; (2) Fotodiodo; (3) Comunicação sem fio com a nuvem; (4) Fonte de alimentação da rede - não comutada; (5) Interface ANSI C136.41; (6) Alimentação auxiliar; (7) Unidade de fonte de alimentação auxiliar integrada (PSU); (8) Driver de LED; (9) Módulo de diodo emissor de luz (LED); (10) Barramento de comunicação D4i; (11) Interface Zhaga Book 18; (12) Dispositivo de controle - Certificado Zhaga-D4i.

Autores:

  • Jonathan Catchpole, Arquiteto de Sistemas Principal
  • Scott Hamilton, Gerente Sênior, Gestão de Produtos
  • Alexander Hunt III, Gerente de Produtos