Arquitetura de nó único para iluminação pública

Iluminação LED para Espaços Públicos

A arquitetura tradicional de nó único continua sendo uma opção viável para a iluminação pública atual, especialmente onde a demanda por infraestrutura de cidades inteligentes é limitada. Saiba mais sobre as soluções de conectividade da TE Connectivity.

A arquitetura de nó único na iluminação pública pode envolver nós independentes ou conectados, instalados em cada luminária, com o objetivo principal de oferecer um controle simples de acionamento e desligamento, garantindo a iluminação das vias durante a noite. Desenvolvimentos recentes também permitem o escurecimento durante determinados períodos da noite. Os nós conectados se comunicam com um sistema central de gerenciamento para fornecer informações de diagnóstico e dar suporte à administração de ativos. A arquitetura de nó único ainda é uma opção viável para as aplicações atuais de iluminação pública, sendo geralmente adotada em cenários onde a demanda por infraestrutura de cidades inteligentes é limitada.

Arquitetura de iluminação pública de nó único

ANSI C136.10

Fotocontroles de 3 polos, não dimerizável

Há mais de uma década, a maioria dos postes de iluminação pública utilizava lâmpadas incandescentes equipadas com fotocélulas para desligamento automático durante o dia. O padrão ANSI C136.10 para equipamentos de iluminação de vias e áreas públicas estabeleceu uma plataforma comum que permite a intercambialidade de fotocontroles e receptáculos, com base em linhas de tensão de corrente alternada e conexões de 3 polos. Na América do Norte, o mercado de iluminação viária e de áreas públicas adotou o ANSI C136.10 como interface padrão, que portanto acabou se consolidando como padrão de fato em grande parte do mundo.

fotocontroles

(1) Dispositivo de controle - certificado para ANSI C136.10; (2) fotodiodo; (3) tensão comutada para o driver de LED; (4) unidade de fonte de alimentação (PSU); (5) interface ANSI C136.10; (6) driver de LED; (7) módulo de diodo emissor de luz (LED).

ANSI C136.41

Fotocontroles Dimerizáveis

Com o aumento dos custos de energia e a maior adoção da tecnologia LED, o padrão ANSI C136.41 foi desenvolvido para definir dispositivos e receptáculos que ampliam a eficiência das luminárias de vias públicas. Concebido para manter a compatibilidade com os sistemas de iluminação existentes, esse padrão preserva a conexão de tensão de linha de 3 polos e adiciona contatos para saída de sinal. Essa interface permite o controle de dimerização digital ou analógico por meio de fotodiodo, astro-clock ou sensor de movimento.

 

A arquitetura foi projetada para que a energia da rede seja fornecida ao fotocontrole ANSI C136.41, que então a repassa ao driver de LED. Uma unidade de fonte de alimentação interna (PSU) converte essa energia da rede em uma tensão lógica para alimentar os controles. Geralmente, na América do Norte, o sinal de dimerização é analógico (0-10 V), que é considerado barato e confiável. A conexão em rede dos postes de iluminação pública é obtida por meio de uma variedade de protocolos sem fio diferentes.

 

A norma ANSI C136.41 não fornece muitos detalhes sobre como incluir entradas de sensores nas luminárias. A grande variedade de opções de configuração de fiação torna difícil a otimização dos componentes. Além disso, a saída de controle analógico de 0-10 V limita o dispositivo de iluminação a apenas uma entrada. No entanto, há um esforço considerável para incluir o protocolo D4i, baseado no DALI-2, em futuras atualizações do padrão para resolver esse problema.

controles fotográficos reguláveis

(1) Dispositivo de controle - certificado pela ANSI C136.10; (2) fotodiodo; (3) comunicação sem fio com a nuvem; (4) tensão de linha comutada para o driver de LED; (5) unidade de fonte de alimentação (PSU); (6) interface ANSI C136.10; (7) sinal de dimerização- analógico ou digital; (8) driver de LED; (9) módulo de diodo emissor de luz (LED).

Portfólio de iluminação