Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais características

Sensor de Posição de Furo Passante

  • Design sem PCI
  • Sensor de posição sem contato
  • Design de furo passante
  • Adequado para ambientes adversos
  • À prova de óleo e classificação IP6K9
  • ASIL C

Aplicações

Sensor de Posição de Furo Passante

  • Bloqueio de Estacionamento
  • Movimento Linear/Angular da Transmissão
  • Unidade de Desconexão
linha de barra cinza

Design econômico

Sem PCI

Aproveitando um design inovador sem PCI e a incorporação de um Hall IC sobremoldado, o sensor oferece uma solução econômica e resiliente, adequada para aplicações exigentes de transmissão e ambientes adversos.

Padrões de Segurança Funcional

ASIL C

Alcançando uma classificação de Segurança Funcional (FuSA) de nível ASIL C, o sensor apresenta alta confiabilidade e ajuda a cumprir rigorosos regulamentos de segurança.

Precisão e Durabilidade

Projetado para montagem externa em carcaças de transmissão, o sensor de posição de furo passante combina a medição interna de alta precisão com a durabilidade robusta. A vedação de alta qualidade, a escolha do material e o rigoroso controle do processo na sobremoldagem do CI permitem tolerâncias rígidas e desempenho confiável. A conexão do chicote de fios é simplificada pelas conexões elétricas externas e um elemento de detecção interno, que a tornam uma solução compacta e eficiente.




Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Angular Position | Linear Position

  • Tecnologia de sensores automotivos  3D Hall

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operação/Aplicação

  • Functional Area  Transmission

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo