Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Conector misto e híbrido  Não | Sim

  • Sistema de conectores  Fio a Fio | Fio a placa

  • Selável  Sim

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas | Alojamento para terminais machos

Recursos de configuração

  • Número de posições  6 | 10 | 14

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 60

Características do corpo

  • Tipo de saída do cabo  Reto para angulado | Reto para reto

  • Virola  Com

  • Material do corpo  PBT GF

  • Ângulo de saída do cabo (°) 180°

  • Código do conector  A | B

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Prata (Ag)

  • Tipo de contato  Aba | Receptáculo

  • Material de revestimento de contato externo  Estanho (Sn)

  • Contato de centro  Com

  • Material do revestimento do centro de conector RF  Prata (Ag)

  • Largura da guia compatível (mm) .05 | .5 | 1.6

  • Largura da guia compatível (in) .019 | .062

  • Espessura da guia compatível (mm) .4 | .6

  • Espessura da guia compatível (in) .015 | .023

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3 | 20

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Estilo de anexo do painel  Montagem traseira

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em painel

Características da habitação

  • Cor do invólucro  Cinza | Preto

  • Inclinação da linha central (mm) 4 | 12.3

  • Inclinação da linha central (in) .157 | .484

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 31.25 | 52.6 | 52.8

  • Largura do produto (in) 1.23 | 2.07

  • Altura do conector (mm) 25.7 | 27 | 29.2 | 39.8

  • Altura do conector (in) 1.01 | 1.06 | 1.14 | 1.56

  • Comprimento do produto (mm) 52.8 | 62.5 | 67.2

  • Comprimento do produto (in) 2.07 | 2.46 | 2.64

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Tipo de cabo  STP | UTP

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (GHz) 0 – 1 | 0 – .1

  • Blindado  Sim

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Sinal

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP66 | IP67 | IP6K9K

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  ISO 8092

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

Outro

  • Material Dielétrico  PA | PA GF

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.