Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Sim

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 60

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

Outro

  • Comprimento de montagem do cabo (m) .5 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 28

  • Comprimento de montagem do cabo (ft) 1.64 | 3.281 | 4.92 | 9.84 | 16.4 | 24.6 | 32.8 | 91.86

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.