Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Número de condutores  4

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Cor do cabo  Branco

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação

  • Material condutor  Alumínio

  • Cor do fio (base)  Branco

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 1/0 | 2 | 2/0 | 8

  • Tamanho do fio (mm²) 8.37 | 33.6 | 33.64 | 53.49 | 53.5 | 67.4 | 67.43

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Espec 55PC

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-65 – 150 | '-65 – 175

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -85 – 302 | -85 – 347

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo