Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de saída :
Bloco de terminais
-
Tipo de terminação de entrada :
Bloco de terminais
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação :
DELTA (3 fios + aterramento)
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
690
-
Potência nominal (kW):
21
-
Corrente nominal (A):
21
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Wall Mount