Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
         
    Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências. 
        O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
        0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
        Algo deu errado. Tente novamente.
     
    
        
        
        
        
                
                    Características do tipo do produto
                    
                 
             
        
                
                    Características elétricas
                    
                 
             
        
                
                    Características do corpo
                    
                        - 
                                    
                                        Peso do Produto :
                                        170 g [ 5.99 oz ]
                                    
 
             
        
                
                    Acessório mecânico
                    
                        - 
                                    
                                        Tipo de montagem do produto :
                                        Montagem em estrutura
                                    
 
             
        
                
                    Dimensões
                    
                        - 
                                    
                                        Altura do produto :
                                        30.3 mm [ 1.19 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Comprimento do produto :
                                        64.8 mm [ 2.55 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Largura do produto :
                                        49.8 mm [ 1.96 in ]
                                    
 
             
        
                
                    Condições de uso
                    
                        - 
                                    
                                        Intervalo amplo de temperatura de operação :
                                        -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
                                    
 
             
        
                
                    Operação/Aplicação
                    
                        - 
                                    
                                        Operating Altitude (Max) (m):
                                        2000
                                    
- 
                                    
                                        Cooling Method :
                                        Natural Convection
                                    
 
             
        
                
                    Normas da indústria
                    
                        - 
                                    
                                        Certified To :
                                        CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
                                    
- 
                                    
                                        Pollution Degree :
                                        PD2
                                    
- 
                                    
                                        Classificação de inflamabilidade UL :
                                        UL 94V-0
                                    
- 
                                    
                                        Classificação IP :
                                        IP00
                                    
 
             
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.