Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Corrente de resistência de curto prazo nominal em 1s (A):
8400
-
Tensão nominal (CSA) (V):
600
-
Tensão nominal (IEC) (V):
1000
-
Corrente nominal (CSA) (A):
175
-
Corrente nominal (UL) (A):
175
-
Corrente nominal (IEC) (A):
192
-
Tensão de resistência de impulso nominal (IEC) (V):
8000
-
Tensão operacional nominL (UL E CSA) (Max) - Circuito Principal (V):
600
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (V):
2200
-
Perda de energia (W):
6.1
Características do corpo
-
Peso do Produto :
27 g [ .952 oz ]
-
Tipo de material de plástico e resina :
Poliamida
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.