Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Empilhável :
Não
-
Configuração de placa a placa :
Paralelo
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
80
Características elétricas
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
675
-
Resistência do isolamento (MΩ):
2
-
Impedância (Ω):
100
-
Tensão de operação (VAC):
125
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Espessura da guia compatível :
.2 mm [ .008 in ]
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Forma do contato :
Feixe único, Quadrado
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
.25 µm [ 9.842 µin ]
-
Largura da guia compatível :
.38 mm [ .015 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.25, 9.5
Recurso de terminação
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.2 mm [ .008 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.9 mm [ .035 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Localizando de postes
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro :
LCP
-
Inclinação da linha central :
.8 mm [ .031 in ]
Dimensões
-
Altura do conector :
13.39 mm [ .526 in ]
-
Altura da pilha :
14 mm [ .551 in ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Nenhum
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
40
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa