Esse conector combina tripla confiabilidade com design que evita enroscamentos, múltiplas opções de materiais e cores, codificação personalizada, capacidade de 20 A e espaçamento/passo otimizado de 6 mm.

Conectores de Alimentação com Trava Tripla
O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK realiza conexões de alimentação e sinal consistentes e confiáveis com várias funcionalidades de travamento integradas. Os conectores POWER TRIPLE LOCK se diferenciam pelos seus três mecanismos de travamento complementares, proporcionando confiabilidade tripla. A tampa (ou header) e o plugue se engatam, o dispositivo de garantia de posição do conector (CPA) trava a tampa (ou header) e o plugue juntos, e o dispositivo de garantia de posição do terminal (TPA) garante que os terminais permaneçam totalmente e firmemente encaixados. O sistema oferece vários recursos opcionais para aplicações específicas, incluindo para conectores que devem passar por testes de fio incandescente de 750 °C e conectores que devem atender aos requisitos de aterramento Make First, Break Last (MFBL).

Características do Produto
Linha central (mm) |
6,0 |
Temperatura de operação (°C) |
Padrão: -55 a 105; Alta temp.: -55 a +150 |
Corrente nominal máxima (A) |
20 | Tamanho da fiação (AWG) |
20 a 12 , 2x18, 2x20 |
Tensão nominal | 600 VAC ou VDC | Posições | 2 – 15 |
Fio incandescente IEC 60335-1 | Sim | Versão selada | Não |
Classificação UL94 | V-0 | Cor/codificação | Sim |
Aprovado pelas agências | UL, CSA, VDE | Configurações | Fio a fio, fio a placa, fio a painel |
Produtos em Destaque
Conectores TRIPLE LOCK da POWER
Conetores retangulares POWER TRIPLE LOCK
Nossa linha de conectores foi expandida e agora oferece uma ampla variedade de opções para instalação através de orifícios em placas de circuito impresso. Com configuração vertical ou em ângulo reto, esses conectores são oferecidos com de duas a cinco posições ou vias. Além disso, estão disponíveis em diversos materiais e são compatíveis com uma ampla gama de aplicações de fio a placa.
Série MFBL (Make First Break Last) - Família de Conectores POWER TRIPLE LOCK
O conector POWER TRIPLE LOCK MFBL de três posições ou vias foi especificamente projetado para atender aos requisitos de aterramento em conexões de alimentação de média potência. É ideal para cabos de alimentação e fontes de energia de eletrodomésticos e equipamentos de construção comercial.
Plugue para Altas Temperaturas
Os plugues POWER TRIPLE LOCK para altas temperaturas são compatíveis com headers e tampas correspondentes. Os conectores são equipados com contatos fêmea e oferecem múltiplas opções de configuração.
Temperatura padrão: Tampas e Plugues
As tampas POWER TRIPLE LOCK para temperaturas padrão são compatíveis com os conectores correspondentes. Os conectores são equipados com contatos planos e oferecem múltiplas opções de configuração.
Tampas e Plugues para Fio Incandescente
As tampas POWER TRIPLE LOCK para fio incandescente (GWT, V0, NF 750 °C) são compatíveis com os conectores correspondentes, que atendem aos requisitos de inflamabilidade da norma IEC 60335-1 para aparelhos sem supervisão com conexões que transportam corrente superior a 0,2 amperes.
Contatos Tipo Lingueta e Contatos Fêmea
Os terminais tipo lingueta POWER TRIPLE LOCK são compatíveis com os contatos fêmea correspondentes. Os contatos estão disponíveis em vários tamanhos e materiais.
Placa de Trava, POWER TRIPLE LOCK, Mecanismo TPA
O mecanismo Terminal Position Assurance (TPA) dos conectores POWER TRIPLE LOCK garante que os terminais permaneçam no lugar e é compatível com plugues e tampas correspondentes.
Saiba mais sobre o sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK. Esta descrição geral explica a sequência de montagem do sistema de conectores, a sequência de crimpagem de contatos e o sistema aplicador Ocean.
Perguntas Frequentes
P: Quais são as especificações de temperatura de operação?
R: O novo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece todos os materiais V-0, sendo que o produto padrão é fabricado em PBT, com classificação de 105 °C para aplicações de alta temperatura, como cozimento. Materiais para até 150 °C também estão disponíveis.
P: Qual é o benefício das cápsulas para fio incandescente?
R: O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece cápsulas para fio incandescente que permitem que os fabricantes de eletrodomésticos cumpram a norma IEC 60335-1.
Leia mais: Perguntas Frequentes sobre os Conectores POWER TRIPLE LOCK