予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
インダストリアル
電力需要に対応するために、変電所は、必要なときに必要な場所で電力供給を確保できる適切な送電能力と堅牢性を備えている必要があります。新しい変電所や改造した変電所に取り付けたコネクタで、変電所の信頼性、堅牢性、性能を向上させることができます。しかしそれ以上に、適切なコネクタを使用すると、設置時間とコストを削減でき、電力損失も減らすことができます。これが、 TE Connectivity のSIMABUS変電所母線接続ボル ト式クランプおよびコネクタの機能です。
製品グループ
高電圧変電所コネクタ
TE の SIMABUS および SIMAFLEX コネクタは、3 つのクラスの高電圧コネクタを 1 つの製品セットに置き換えます。
TE の SIMABUS 高電圧変電所コネクタ
TE の SIMABUS 超高電圧変電所コネクタおよびクランプおよびコネクタは、最大 500 kV までの剛性アルミニウム母線接続向けです。