産業用制御およびオートメーションに特化した設計

産業用制御およびオートメーション用途の装置のメンテナンス、ダウンタイム、およびコストを削減しましょう。

ソリューション ガイドのダウンロード
「*」印のある入力欄は必須項目です。

産業用途向けソリューション

産業用ロボット、プロセス制御技術、高速データ システム、またはその他のファクトリー オートメーション技術のいずれについても、TE Connectivity (TE) はその設計ニーズにお応えします。設置が簡単な当社の実証済みのソリューションをご活用いただければ、現在の産業用設備が抱える設計上の課題に対応することができます。当社は、大規模な企業からスタートアップ企業のお客様まで、CAD による設計を現実に変えるためにご協力いたします。

当社の無料のソリューション ガイドのダウンロード

当社の包括的なガイドには、産業用制御およびオートメーション製品を紹介した 5 つの重要な文書に加えて、当社がどのようにお客様のイノベーションを支援できるかが説明されています。

1.ネットワーク化された工場では、コネクティビティが重要視されています。

2.HMI: オートメーション向けの革新的な相互接続ソリューション

3.PLC: オートメーション向けの革新的な相互接続ソリューション

4.サーボ モータおよびサーボ ドライブ: オートメーション向けの革新的な相互接続ソリューション

5.ロボット: 機械業界向けの革新的な相互接続ソリューション

産業用制御およびオートメーション製品を見る

電線対電線および電線対基板の相互接続

幅広い用途に対して電線対電線および電線対基板の相互接続を提供します。

I/O 相互接続

 当社の I/O コネクタは、最大 10 Gb/s の高帯域幅に対応し、将来的な要件を満たすインタフェースを備えた全速かつ高速の通信ソリューションを提供します。

 

ケーブル アセンブリ製品とケーブル管理

当社のケーブル ソリューションは、速度、柔軟性、および過酷な用途を考慮して設計されています。加えて、当社は、熱収縮チューブやハーネス キットなどのケーブル管理用の各種製品も提供しています。

電気機械、受動部品およびツール

当社のリレーおよびスイッチは、コスト効果と信頼性に優れ、生産性を向上させます。高性能タイプは、過度の衝撃、振動、温度、高度に耐えるよう設計されています。

  1. 現在そして未来に向けたイノベーション

なぜ TE Connectivity か? 当社のコネクティビティおよびセンサ ソリューションは、75 年以上にわたり、トランスポーテーション、医療機器、エネルギー、データ通信、家庭用製品と消費者製品において革新的な技術を開発できるように、エンジニアを支援してきました。当社は、100,000 個を超える部品を提供しており、14,000 件を超える特許を取得してきました。

年中無休のカストマー サポート

TE のエキスパート チームが、お客様に適した接続およびセンサ ソリューションをご案内します。また、800-522-6752 に直接お電話いただくことも、インスタント ライブ チャットを開始するか、以下のボタンをクリックして、ソリューション コンサルタントに問い合わせることもできます。