青い背景の 2 進コード

デジタル化

LVDT 位置センサのユーザーがデジタル出力を使ってシステムを設計する理由をご覧ください。

動きや位置などの動作パラメータをモニタするために LVDT のようなセンサを使うと、出力センサの信号は簡単に劣化することがないので、デジタル通信は最高の精度を提供します。 アナログ システムが複雑になるにつれて、油田やタービンなどの環境から生じる過剰な雑音で正しくない結果や非線形性誤差が生じる場合があります。優れた雑音イミュニティを備えたデジタル システムでは、誤差を制御する能力が向上し、LVDT やその他のセンサからコンピュータ ソフトウェアやネットワーク プログラムに完璧な信号を送ることができます。 

ブランク
デジタル出力 lvdt

ネットワーク化された通信では、デジタル通信によってひとつのバス ラインでディジー チェーン接続多信号調整が可能になり、配線コストが削減されます。その他の利点には、I/O カード、配線、フットプリント、重量の削減があります。RS-485 デジタル出力では、ケーブルごとにセンサ 1 台ではなくひとつのケーブルにセンサを何台も統合して、センサとデータ取得システム間のケーブルを最長 4000 フィートにすることができます。長いケーブルによって、センサを苛酷な環境に設置し、電子部品は非揮発性環境に安全に設置することができます。

位置をデジタル RS-485 出力信号に変換するために制御バルブおよび信号調整器と併用されている LVDT 位置センサ

デジタル化する方法

デジタル出力は、RS-485 出力信号を提供するために設計された信号調整器を使って、どのような標準センサからでも取り出すことができます。たとえば、TE Connectivity (TE) の LVC-4000 LVDT/RVDT 信号調整器は、幅広い AC LVDT、RVDT、および VR ハーフブリッジ位置センサと連動し、4 ~ 20 mA のアナログ信号またはデジタル信号を使うオプション (RS-485) を提供します。どちらの出力も異なる要件に対応し、またユーザー設定に基づいて使用できます。RS-485 ポートを使用すると、ホスト コンピュータで測定データの取得や動作ステータスの受信、リモート キャリブレーション、ホット スワップの再構成などを行うことができます。他の信号調整器に同期する場合は、同期バスにディジー チェーンで接続します。DIP (デュアル インライン パッケージ) スイッチの優先順位設定に基づいて、1 台のユニットがマスターになります。障害が発生した場合は、次に優先順位の高いユニットがマスターを引き継ぎます。