迅速な開/閉を実現する
さまざまなタイプのアクチュエータや取り付け方法から、用途に適したものをお選びいただけます。TE のスナップ アクション製品は、ミニチュア タイプから IP 等級に準拠したスイッチ、標準製品まで幅広く揃っています。
素子/タイプから探す
スナップ アクション スイッチの選択
スナップ アクション スイッチは、ある位置から別の位置に接点を高速移動させるメカニカル スイッチです。 アクチュエータのタイプには、レバー アクチュエータ (ストレート/フォームド)、押しボタン式 (またはプランジャー スタイル) アクチュエータ、(実際のローラー、またはシミュレートされたローラーによる) ローラー スタイル アクチュエータがあります。スナップ アクション スイッチは「マイクロ スイッチ」とも呼ばれ、接点にはモメンタリ タイプと接触維持タイプがあり、サイズはサブミニチュア/ミニチュア/標準からお選びいただけます。通常は、熱可塑性樹脂/プラスチック/金属のいずれかで作られています。スナップ アクション スイッチは、マウスボタンや家電製品の設定など、高速での回路開閉が必要な状況で活躍します。