プレースホルダ

耐溶剤性と柔軟性を備えた設計

当社の高性能熱収縮チューブ製品は、高度な耐久性を備えたハーネス設計に要求される、過酷な環境に適応するために設計されています。50 年以上にわたり、当社の一般用途 Raychem ハーネス用チューブは、200°C を超える温度に耐えられるように設計されています。Raychem ハーネス用チューブを使用すると、シンプルな設計のコスト効率に優れたカスタム ハーネスが実現します。この製品は、航空宇宙およびミリタリ用途向けに特化して設計されています。

製品の特長

ハーネス用チューブ
  • 熱収縮性
  • 耐熱素材 
  • 優れた絶縁特性 
  • 少数のサイズで広範な電線径に対応
  • 過酷な環境に対応するハーネス設計を実現 
  • 損傷電線から絶縁を回復 

200C

RW-200 の動作温度

2:1

ハーネス用チューブの収縮率

23053

AMS-DTL 23053/1、/10、/13、/16 規格適合

製品群

ハーネス用チューブ

  製品 使用温度 (oC) 説明
エラストマ DR-25 -75 ~ +150 耐ディーゼルオイル エラストマ
  NT -55 ~ +90 柔軟な一般用途変成エラストマ
  NT-MIL -70 ~ +121 柔軟で堅牢な変成エラストマ
  NTFR -70 ~ +121 非常に柔軟な高耐久ネオプレン
  RW-200 -40 ~ +200 高温フッ素エラストマ
  RW-200-E -55 ~ +200 高温フッ素エラストマ 
  SFR -75 ~ +180 非常に柔軟なシリコン - 黒 
  SRFR -75 ~ +200 非常に柔軟なシリコン ゴム - グレー 
フッ素系樹脂 RT555 -65 ~ +200 高性能フッ素系樹脂 
  RT-770 -55 ~ +125 CBRN チューブ 
  RT-780 -55 ~ +175 CBRN チューブ 
  RT-790 -55 ~ +200 CBRN チューブ 

 

詳細は上記のカタログを参照してください

DR-25 チューブ

製品群

柔軟で耐薬品性および耐摩耗性

 

最適な高温耐溶剤性および長期間にわたる耐熱性に対応した特別配合航空機およびディーゼル機関燃料、油圧および潤滑油に対する耐性を備えています。

 

使用温度範囲:

  • -75oC ~ +150oC

 

規格:

  • AMS-DTL-23053/16
  • VG95343 Part 5 Type D
  • VDE 0341 Part 9005
  • Def Stan 59-97 Issue 3 Type 6B
  • BS 4G-198 Part 3 10A

 

軍用規格番号  サイズ

内径最小

収縮前 

内径最大

完全収縮後 

1/8 3.2 (0.125) 1.6 (0.062)
3/16 4.8 (0.187) 2.4 (0.093)
-001 1/4 6.4 (0.250) 3.2 (0.125)
-002 3/8 9.5 (0.375) 4.8 (0.187)
-003 1/2 12.7 (0.500) 6.4 (0.250)
-004 3/4 19.0 (0.748) 9.5 (0.375)
-005 1 25.4 (1.000) 12.7 (0.500)
-006 1 1/2 38.0 (1.500) 19.1 (0.750)
-007 2 51.0 (2.000) 25.4 (1.000)
-008 3 76.0 (3.000) 38.0 (1.500)
-009 4 101.6 (4.000) 50.8 (2.000)

RT555 チューブ

製品群

広範囲な動作温度範囲に対応する、耐溶剤性、耐薬品性を備えた放射線架橋フッ素系樹脂チューブ

耐熱性が必要とされる商用用途 (航空機や自動車エンジン近辺または燃料タンク内の電気および油圧システム)、化学薬品にさらされる環境用途 (パルプ、紙、鉄鋼、化学産業の産業用処理装置)、さまざまな腐食性または有害な薬品やインクを取り扱う装置に適しています。 

 

使用温度範囲:

  • -65oC ~ +200oC

 

規格:

  • UL 定格 
  • +185oC で 100,000 時間の継続使用承認済み (ファイル E85381)
  • +200oC で 40,000 時間の累積的間欠暴露認承認済み 

 

サイズ

内径

収縮前最小値

内径

完全収縮後最大値

1/8 3.18 (0.125) 1.57 (0.062)
3/16 4.75 (0.187) 2.36 (0.093)
1/4 6.35 (0.250) 3.18 (0.125)
3/8 9.53 (0.375) 4.75 (0.187)
1/2  12.70 (0.500) 6.35 (0.250)
5/8 15.88 (0.625) 7.95 (0.313)
3/4 19.05 (0.750) 9.53 (0.375)
1 25.40 (1.000) 12.70 (0.500)
1 1/4 31.75 (1.250) 15.88 (0.625)
1 1/2 38.10 (1.500) 19.05 (0.750)
2 50.80 (2.000) 25.40 (1.000)

RW-200 および RW-200-E チューブ

製品群

耐薬品性、高温

Raychem ブランドの高品質熱収縮 チューブは、変成放射線架橋フッ素系樹脂で製造されており、広範な用途に対応します。 

 

使用温度範囲:

  • RW-200        -40oC ~ +200oC
  • RW-200-E    -55oC ~ +200oC 

 

規格:

  • RW-200           
  • AMS-DTL-23053/13
  • RW-200-E       
  • VG 95343 Part 5 Type E
  • Def.Stan、59-97 Issue 3 Type 4A
  • VDE 0341 Part 9005
  • BS 4G-198 Part 3 12A 

 

軍用規格番号  サイズ

内径

収縮前最小値

内径

完全収縮後最大値 

-012 1/8 3.2 (0.125) 1.6 (0.062)
-001 3/16 4.8 (0.187) 2.4 (0.093)
-002 1/4 6.4 (0.250) 3.2 (0.125)
-003 3/8 9.5 (0.375) 4.8 (0.187)
-004 1/2 12.7 (0.500) 6.4 (0.250)
-005 5/8 15.9 (0.625) 7.9 (0.312)
-006 3/4 19.1 (0.750) 9.5 (0.375)
-007 7/8 22.2 (0.875) 11.1 (0.437)
-008 1 25.4 (1.000) 12.7 (0.500)
-009 1 1/4 31.8 (1.250) 15.9 (0.625)
-010 1 1/2 38.1 (1.500) 19.1 (0.750)
-011 2 50.8 (2.000) 25.4 (1.000)