防爆

爆発性ガスのある環境に適したコネクタ

極度の可燃性環境での使用を想定して設計されたコネクタです。低電圧/データ用途に適した、さまざまな電気的構成をお選びいただけます。

過酷な環境下でも動作するコネクタへの要件が高まるなか、こうした環境下における用途では、コネクタの迅速・安全な取り外しが求められるようになりました。 EX-MATE コネクタは、さまざまな認定試験の対象とされている、甲板での FPSO (浮体式生産貯蔵積出)、採掘船、爆発を起こしやすいその他の環境を始めとする、各種用途に適しています。

EX-MATE コネクタ

EX-MATE コネクタは、SEACON SEA-MATE シリーズをベースにしており、爆発性環境での使用に適しているほか、最大水深 50 m での水中嵌合にも対応しています。4 種類のシェル サイズ (G/K/L/M)、端子数 2 ~ 37 構成からお選びいただけます。また、SEA-MATE と同様、このシリーズのインサートは交換可能で、さまざまなピン構成に対応可能です。さらに、EX-MATE コネクタは、オーバーモールドにより封止された ATEX 認証済みのケーブル グランド システムを備えており、さまざまな危険環境に適しています。

EX-MATE コネクタ

特長

 

  • 最大水深 50 m での水中嵌合に対応 (今後試験を実施の予定)
  • 既存の SEA-MATE をベースにした設計
  • 4 種類のシェル サイズ (G/K/L/M)
  • 2 ~ 37 端子構成
  • インサートは交換可能
  • ATEX 認証済みのグランド システムを装備
  • ATEX 認証試験実施済み (II 2G Ex d IIB T6、外気温 -40°C ~ +55°C)
SEACON EX-MATE コネクタ
SEACON EX-MATE コネクタ

用途

EX-MATE コネクタは、以下を始めとするさまざまな用途に適しています。
 

  • 甲板での FPSO (浮体式生産貯蔵積出)
  • 採掘船