現場で実証済みの電力

当社の DEUTSCH O-DTP シリーズ コネクタは高電力用途向けに設計されています。これらのコネクタは堅牢な熱可塑性素材で作られており、シリコン製のリア ワイヤおよび界面シールによって過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。当社の DEUTSCH DTP コネクタを用いた設計では、単一シェル内で最大連続定格電流 25 A に対応した端子サイズ 12 を複数使用できます。

製品の特徴:

DEUTSCH DTP コネクタの仕様

  • 端子サイズ 12 (25 A) に対応
  • 10 ~ 14 AWG (6.00 ~ 2.00 mm2)
  • 2 および 4 の極数展開
  • インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック
  • 別売付属品: ブーツ、ガスケット、取り付けクリップ

12

DEUTSCH 端子サイズ 12 (25 A) に対応

10-14

10 ~ 14 AWG (6.00 ~ 2.00 mm²)

  1. DEUTSCH DT ファミリ コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

過酷な環境での用途に対応する、当社の実績ある DEUTSCH DT・DTM・DTP コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。

よくある質問

Q:    DTP コネクタとは何ですか?

A:  DEUTSCH DTP コネクタは、防水コネクタであり、ケーブル対ケーブルおよびケーブル対基板の各用途向けに設計されています。DTP コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

Q:    DTP コネクタはどういった用途に適していますか?

A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    DTP コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     DEUTSCH DTP コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。 DTP コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。DTP シリーズ コネクタの特徴は、フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。DTP コネクタを使えば、それぞれが 25 A の連続定格電流を持つ複数のサイズ 12 の端子を 1 つのシェルに組み込んで設計することができます。

 

DEUTSCH DTP コネクタに関する他の FAQ を読む